概要

説明

Renesas Starter Kit for R8C/27は、R8C/27マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。Renesas Starter Kit for R8C/27は、E8aエミュレータまたはRS232シリアル(RS232シリアル用のコネクタとケーブルは付属していません。 )を経由してホストPCと接続します。Renesas Starter Kit for R8C/27の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール( 着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト( 着脱可)
  • E8a エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント:ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境:High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ:M3T-NC30WA 無償評価版
    - デバッガ:E8a エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:Flash Development Toolkit 無償評価版

Notes
無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)>>

アプリケーション

アプリケーション

  • OA機器
  • オーディオシステム

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 503 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 629 KB 英語
クイックスタートガイド PDF 699 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 89 KB
4 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード