R-IN32M3モジュールソリューションキット

R-IN32M3モジュール向けソリューションキット

概要

ソリューションキットには、R-IN32M3モジュールを搭載したソリューションボードが含まれており、ArduinoまたはP-modによるホストCPUとの接続が可能となります。また、提供されるRenesas Synergy™ SK-S7G2対応ホストCPUサンプルソフトを利用することで産業ネットワーク PROFINET®、EtherNet/IP™ 通信評価やアプリケーション開発工数を短縮することが可能です。

主な機能

  • R-IN32M3 モジュールを搭載したインターフェース拡張ボード
  • ホストインターフェース ArduinoおよびP-mod搭載
  • プロトコル ステータスLED搭載
  • サンプルアプリケーションを含むホストCPUサンプルソフト for Synergy SK-S7G2による PROFINET®、EtherNet/IP™通信
  • 簡易マスター機能、ファームウエアアップデート、モジュール構成、エラーログ取得を可能にする管理ツール
  • mini-USBからの給電でEthernet通信可能

ご購入情報

品名 型名 暗号機能 ステータス
R-IN32M3モジュールソリューションキット YCONNECT-IT-I-RJ4501 なし 量産中

また、パートナー(シマフジ電機株式会社)製ソリューションキットもございます。

R-IN32M3モジュールソリューションキット

R-IN32M3モジュールソリューションキット

R-IN32M3モジュールソリューションボード + SK-S7G2接続

R-IN32M3モジュールソリューションボード + SK-S7G2接続

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASにご登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
オン デマンドトレーニング Renesas Academyは、毎日24時間、最新の製品の特長・性能について学べるコースを提供しています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
YCONNECT-IT-I-RJ4501 量産中 Renesas call 1 Solution Kit for R-IN32M3 Industrial Ethernet Module 15 Mouser -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。