RL78/G14搭載低電圧モータ制御評価システム

現在ご採用中のお客様限定でユーザサポートのみを提供しています。新規ご採用につきましては後継品をご検討ください。

後継品

24V Motor Control Evaluation System for RX23T

CPUカード

特長

以下のような目的に最適なキットです。

  • ルネサスのデバイス(CPU製品、A&P製品)の評価に。
  • ルネサスからご提供するサンプル・プログラムの評価に。
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして。

以下の方式によるモータ制御のサンプル・プログラムが含まれています。

  • ホールセンサ利用120度通電
  • センサレス120度通電
  • センサレスベクトル180度通電
  • エンコーダベクトル180度通電*
  • キットには付属されていません。Webからのダウンロードのみとなります。

これらのサンプル・プログラムはCC-RLコンパイラには対応しておりません。CA78K0Rコンパイラのみとなります。

 

また開発工数を短縮する便利なツール・低電圧モータ制御システム用変数波形表示ツールICS(In-Circuit Scope) を準備しております。詳細はこちらをご覧ください。

 

製品構成

  1. モータ制御基板(CPU, パワー素子などを搭載)
  2. モータ
  3. E1エミュレータ
  4. 接続ケーブル (USBケーブル、ユーザインターフェースケーブル)
  5. クイックスタートガイド
  6. DVD-ROM
    • 各種ドキュメント: 取扱説明書、アプリケーション・ノートなど
    • 統合開発環境: CubeSuite+ 無償評価版
    • サンプル・プログラム: インバータ制御によるモータ駆動ソフトウェア
製品構成の画像

ご注意

  • RL78/G14搭載低電圧モータ制御評価システム は、電気的および機械的なコンポーネント、システムに精通したエンジニア用に、ルネサスが提供するソリューションの初期評価環境を提供することを目的にし ており、本製品もしくはその一部をその他の機器類に組み込まれることを意図していません。

 

  • RL78/G14搭載低電圧モータ制御評価システムは、エンジニアリング用に開発されているため、一般的な機器類と異なり製品安全上の防護となる筐体が有りません。そのため、本製品の使用者は機器類の取り扱いに関するリスクを熟知した方に限定しています。

 

  • RL78/G14搭載低電圧モータ制御評価システムをご使用頂くには、アプリケーション ノート/サンプルコード内の「-重要:ご利用になる前に-」(ドキュメント番号R20UT2642JJ)および「ご注意書き」(ドキュメント番号R20UT2641JJ)に記載されている内容にご承諾頂く必要があります。
    RL78/G14搭載低電圧モータ制御評価システムをご使用頂くことにより、ご承諾頂いたものとみなさせて頂きます。

 

  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。 自動アップデート機能(アップデート・マネージャ)は使用できません。 使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。

 

 

ご購入情報

製品名製品型名(発注型名)ステータス
RL78/G14搭載低電圧モータ制御評価システムR0K5ML001SS00BR生産終了

 

 

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要)*1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上)*2
  • ハードディスク 空き容量600MB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • I/O装置 CD-ROMドライブ
  • Microsoft Windows XP / Windows 7 *2
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • - .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
    • - Microsoft Visual C++ 2008 SP1 ランタイム・ライブラリ
    • - Internet Explorer 6.0以上

     

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。

*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください