Renesas Starter Kit for M16C/29は、M16C/29マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。Renesas Starter Kit for M16C/29は、E8aエミュレータまたはRS232シリアル(RS232シリアル用のコネクタとケーブルは付属していません。 )を経由してホストPCと接続します。Renesas Starter Kit for M16C/29の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。