Wi-Fiスマートタップ

RL78 クイックソリューション

無線で各コンセントのスイッチを制御可能なスマートタップのリファレンスデザインです。高い汎用性を持つRL78/G13マイコン、ISL85003 降圧レギュレータが使用されています。

概要

スマートタップは、一般的な家電製品であり、周辺機器メインフレームコンピュータ、STBを備えたテレビ、ルータなどの接続装置のリンケージ制御および省電力化において幅広く使用されています。

このリファレンスデザインでは、豊富なラインアップと機能により、高い汎用性をもつRL78/G13マイコンと、ISL85003降圧レギュレータが使用されています。

Wi-Fiスマートタップブロック図

主な機能

  • Wi-Fiモジュールの制御
  • 専用のAndroid用スマートフォンアプリケーション

Wi-Fiスマートタップリファレンスデザイン

関連製品

RL78/G13
ISL85003

06:34
ルネサスのマイコンRL78/G13を使ったWi-Fiスマートタップについて紹介します。
06:34
ルネサスのマイコンRL78/G13を使ったWi-Fiスマートタップについて紹介します。
06:34
ルネサスのマイコンRL78/G13を使ったWi-Fiスマートタップについて紹介します。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.