セーフティライトカーテン

RL78クイックソリューション

内部で設定可能なアナログ機能を内蔵した小ピン・RL78/G11マイコンおよびセーフティライトカーテンを使用して、移動機械の近くの人員を保護します。

概要

セーフティライトカーテンは、油圧プレス、フィルタープレス、包装装置、およびワインダーなどの害を引き起こす可能性がある可動機械の近くの人員を保護するために使用される光電子デバイスです。セーフティライトカーテンは、機械的なバリアやその他の伝統的な機械保護の代替として使用できます。人や物がピンチポイントで検出されたときに緊急にオペレータを停止させることができる安全装置です。通常、セーフティライトカーテンは、物が検出された場合に危険から動力を除去する安全リレーに接続されています。

通常、セーフティライトカーテンは送信機と受信機で構成されています。 セーフティライトカーテンは、RL78/G11マイコンからの赤外線エミッタ(投光側)とレセプタ(受光側)をアナログマルチプレクサを介して制御します。 ポートはNPN(negative-positive-negative)信号を出力し、外部リレーを制御します。 設定が正常で、保護領域に物体が検出されない場合は、安全を示すためにLEDが点灯します。 RL78/G11マイコンは、センサ応用技術を搭載する製品に適しています。

主な特長

  • 電源電圧: +24V DC
  • 保護できる高さ: 140mm
  • 検出距離: 1~2000mm (パラメータで調整可能)
  • ビーム: 8
  • 光軸のずれ: 20mm
  • 分解能: 15mm
  • 応答時間: 10ms
  • 出力タイプ: NPN

セーフティライトカーテン

セーフティライトカーテン保護フィールド

関連製品

RL78/G11

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.