Description

The Renesas USB to PMBus Adapter (often referred to as a “dongle”) is used to connect a demonstration board with a PMBus interface to a PC. The USB to PMBus adapter is powered from the USB output of the host PC. The USB interface utilizes the USB Mini format, and the output uses a standard 2 row, 6 pin header on 0.100 inch centers. The PMBus command set is accessed by using the PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

Download PowerNavigator™ software »

Key Features

  • Connect the USB Mini provided between the host computer and the USB to PMBus adapter
  • Connect USB to PMBus adapter to demonstration board to test or evaluate
  • Apply input power (labeled VIN) to the demonstration board
  • Using the host PC’s internet browser, navigate to the PowerNavigator™ software page
  • Follow the download instructions.
  • Once the PowerNavigator™ software is installed, double-click on the PowerNavigator™ icon and follow the software’s instructions.

ZLUSBEVAL3Z USB to PMBus Adapter and Cable

ZLUSBEVAL3Z USB to PMBus Adapter and Cable

Related Products

ZL8800

ZL2102

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入
ZLUSBEVAL3Z 量産中 Renesas $110.00 1 0 Call

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.