概要

RL78/G1N Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Nマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano ヘッダを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。

ユーザーズマニュアル、回路図などはこちらをご覧ください。

 

特長

  • 8ビットマイコンRL78/G1N(20ピン, ROM : 8KB、RAM : 1.0KB) を搭載
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino Nanoヘッダを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

RL78/G1N Fast Prototyping Board

RL78/G1N Fast Prototyping Board(ボックス付)

RL78/G1N Fast Prototyping Board

RL78/G1N Fast Prototyping Board

関連製品

RL78/G1N

ご購入情報

製品名 製品型名(発注型名) ご購入
RL78/G1N Fast Prototyping Board RTK5RLG1N0C00000BJ
ご購入

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
オンデマンドトレーニング Renesas Academyは、毎日24時間、最新の製品の特長・性能について学べるコースを提供しています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
RTK5RLG1N0C00000BJ 量産中 Renesas call 1 RL78/G1N Fast Prototyping Board 5 Chip One Stop Japan -
20 Digi-Key
20 Mouser
5 マルツエレック株式会社

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。