RL78/G1C USBチャージャーソリューションキット(R0K578G1CD010BR)は、USBホスト/ペリフェラル機能を内蔵した「RL78/G1C」、充電制御IC、シリアルEEPROM、キャラクタLCD及び照度/温度センサー等を搭載した評価用キットです。
USB Battery Charging Specification Revision 1.2(以下USB BC 1.2)を利用したバッテリ急速充電対応製品や、USB応用製品の開発・評価が容易に行えるようになります。
本ソリューションを採用するユーザーは、システム開発する際の「企画~設計工程」期間を短縮できる上、試作回数も削減可能になるため効率的な開発が可能になります。
項目 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
製品型名 | R0K578G1CD010BR |
— |
|
電源 | ニッケル水素電池 単4電池6本 |
— |
|
消費電流 | 動作時:10mA スリープ時:0.5mA |
— |
|
— |
|||
寸法 | 90×55×28[mm] |
— |
|
環境条件 | 動作時:10~35℃ 保管時:-10~50℃ |
結露なきこと | |
MCU | RL78/G1C ( ROM : 32KB、RAM : 5.5KB、48-pin QFP ) | R5F10JGCAFB | |
メインクロック:12.000MHz、サブクロック:32.768 kHz |
— |
||
EEPROM | R1EX25512ATA00A (64KB) | SPI通信 | |
USBインタフェース | standard-Aコネクタ | ホスト | |
micro-Bコネクタ | ペリフェラル | ||
充電 | USB(micro-Bコネクタから入力) | 5V | |
給電 | USB(standard-Aコネクタから出力) | 5V | |
動作機能 | スマートフォン接続時 | スマートフォンへの給電 |
— |
スマートフォンとの通信 | AndroidTM Open Accessory の"DemoKit"が必要 | ||
PC接続時 | USBマウス |
— |
|
ログ記録(照度,温度,電池電圧,充給電電流)の読み書き |
— |
||
製品本体の充電 |
— |
||
単体動作時 | 照度/温度の表示・ログ記録 |
— |
|
時計/電池残量の表示、スリープ機能 |
— |
||
表示機能 | 照度 | 0-65535lux, 1lux 単位 |
— |
温度 | 0-99℃, 1℃単位 |
— |
|
電池電圧 | 0-5000mV, 1mV 単位 |
— |
|
時計 | 24 時間制, 1 分単位 |
— |
|
充電電流 | 1-500mA, 1mA 単位 |
— |
|
給電電流 | 1-1500mA, 1mA 単位 |
— |
|
その他 | USB BC1.2検出、VID,PID |
— |
製品名 | 発注型名 | MCU実装形態 |
---|---|---|
RL78/G1C USBチャージャーソリューションキット | R0K578G1CD010BR | 直接実装 |