オーディオインタフェースや、メモリカードインタフェース、USBコネクタ等を標準搭載し、オーディオシステムの先行開発に適しています。

外観図

C面(表面)上面図

S面(裏面)上面図

 

 

特長

  • SH7263チップのIOポートはすべて拡張コネクタに接続されているので、ハードウェアの拡張が容易に行えます。
  • SH7263チップのサンプルプログラムやアプリケーションノートなどのソフトウェアの先行開発に必要な開発環境を提供します。
  • ルネサス製エミュレータ「E10A-USB」の接続が可能なH-UDIコネクタ(14ピンタイプ/36ピンタイプ)を標準装備しています。
     

仕様

項目 仕様
CPU
  • ・SH7263(SH-2A CPUコア)
     - 入力(XIN)クロック:16.67MHz
     - バスクロック:最大66.67MHz
     - CPUクロック:最大200MHz
  • ・内蔵メモリ
     - RAM:64Kバイト(高速)、16Kバイト(データ保持用)
外付けメモリ
  • ・フラッシュメモリ:4Mバイト
  • ・NANDフラッシュメモリ :512Mバイト
  • ・SDRAM:16Mバイト
各種コネクタ
  • ・USBコネクタ(シリーズAレセクタプル)
  • ・ラインアウトピンジャック(4個)
  • ・光コネクタ(1個)
  • ・マイクインピンジャック(1個)
  • ・2ピンMILピッチホール (RCAN用)
  • ・シリアルポートコネクタ(D-sub 9ピン)
  • ・H-UDIコネクタ(14ピン/36ピンタイプ)
  • ・拡張ボードコネクタ(50ピン/140ピン)
  • ・SH7263ユーザI/Oコネクタ ※未実装
  • ・SSI/シリアルコネクタ
  • ・TFTパネル用コネクタ
  • ・TFTパネル用タッチパネルコネクタ
  • ・シリアルコネクタ
LED
  • ・電源用LED(1個)
  • ・ユーザ用LED(4個)
スイッチ
  • ・リセット、NMI、IRQ0スイッチ
  • ・システム設定用ディップスイッチ(4極×1)
  • ・ユーザ用ディップスイッチ(4極×1)
  • ・SH7263キースキャン用スイッチ(3×4=12個)
外形寸法
  • ・外形寸法 :160×190mm(突起部分を含まず)
  • ・実装形態 :プリント基板(6層)両面実装
  • ・基板構成 :1枚
付属品
  • ・CD-ROM(ユーザーズマニュアル、インストレーションマニュアル、サンプルソフトウェア)
  • ・リリースノート
  • ・電源用ケーブル
     ※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
     - 5V電源(3.0A以上)
     - SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
     - E10A-USB

注意事項

  • この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。 本評価ボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。
    - 5V電源(3.0A以上)
    - SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
    - E10A-USB
     

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
SuperH RISC engine ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。