R0K0F4022C000BRはV850E2/ML4(V850E2Mコア、200MHz動作@3.3V、216ピン版)を搭載したCPUボードです。

 

 

外観図

特長

  • LANコネクタを実装しておりEthernet(100Base-TX)を使用したソフトの開発や評価が可能です。
  • USBホストコネクタ(シリーズAレセプタクル)およびUSBファンクションコネクタ(シリーズMini-Bレセプタクル)を実装しており V850E2/ML4のUSBを使用したソフト開発や特性評価が可能です。
  • CANポートコネクタ(3ピン、ピンヘッダ)を実装しておりCANを使用したソフトの開発や評価が可能です。
  • V850E2/ML4の外部バス信号、内蔵周辺機能端子をアプリケーションヘッダ用スルーホールに接続しており、機能拡張基板の作成が可能です。
  • ルネサス製E1エミュレータと接続できるデバッガ用コネクタ(14ピン)を基板に実装しています。
     

仕様

項目 仕様
CPU
  • V850E2/ML4
  • ・入力(X1,X2)クロック:10 MHz
  • ・CPUクロック:最大200 MHz
  • ・メモリ・コントローラ・バス(Eバス)クロック:最大66.667 MHz(SDRAM使用時は最大50 MHz)
  • ・周辺バス(Pバス)クロック:最大66.667 MHz
  • ・内蔵メモリ
     内蔵フラッシュ・メモリ:1 Mバイト
     内蔵RAM:64 Kバイト
     Hバス共有メモリ:64 Kバイト
     フラッシュ・キャッシュ:16K バイト
  • ・電源電圧
     内部用電源:1.2 V
     外部用電源:3.3 V(A/Dコンバータを5 Vで使用する場合は外部より5 V供給可能)
  • ・パッケージ:216 ピンQFP(0.4 mmピッチ)
外部メモリ
  • ・SDRAM:16 Mバイト(CS4空間、16 ビットバス幅)
  • ・EEPROM:8 Kバイト(I2Cバスインタフェース)
各種コネクタ
  • ・アプリケーションヘッダ用スルーホール(バス、I/O、VCC、GND):5箇所
  • ・Ethernetポートコネクタ(8 ピン、RJ-45):1個
  • ・USBポートコネクタ(シリーズAおよびシリーズMini-Bレセプタクル):各1個
  • ・シリアルポートコネクタ(D-sub 9 ピン):1個
  • ・CANポートコネクタ(3 ピン):1個
  • ・LCDインタフェースコネクタ(14 ピン):1個
  • ・E1コネクタ(14 ピン):1個
LED, ポテンショメータ
  • ・電源用LED:1個
  • ・USBホストバス用LED:1個
  • ・Ethernet PHY用LED:3個
  • ・ユーザ用LED:4個
  • ・ポテンショメータ:1個(10 kΩ)
スイッチ
  • ・外部割込み用スイッチ:3個(NMI、INTP1、INTP2)
  • ・リセットスイッチ:1個
  • ・ユーザ用ディップスイッチ:1個(4極)
  • ・動作モード設定用ディップスイッチ:1個(4極)
  • ・Ethernet PHY設定用ディップスイッチ:1個(8極)
外形寸法
  • ・125 mm×170 mm
  • ・実装形態:プリント基板(4層)両面実装
  • ・基板構成:1枚
付属品
  • ・CD-ROM(ユーザーズマニュアル、サンプルプログラム他)
  • ・リリースノート
  • ・ACアダプタ(プラグキット付)
  • ・LCDモジュール(8 x 2行キャラクタ)
  •  以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
    •  ・統合開発環境 CubeSuite+
    •  ・E1エミュレータ

 

 

ブロック図

 

 

注意事項

この製品には開発ツールは付属しておりません。本CPUボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
V850 ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。