概要

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)に接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

特長

  • RL78/I1A (R5F107DEGSP)搭載
  • メイン・クロック4MHz(発振子を利用)で最大32MHz の動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
  • プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

 

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RL78 ファミリ

E1 エミュレータ生産中止及び後継品のご案内

E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。

>> 【お知らせ】E1 エミュレータ生産中止予告(ツールニュース)

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。