M3A-HS71 は、SH7670(SH-2A コア、200MHz 動作、256 ピン)を搭載した CPU ボードです。

外観図

C面上面図

S面上面図

特長

  • USB コネクタ、LAN コネクタを標準搭載しています。
  • MPEG トランスポートストリームインタフェース(STIF)用コネクタ(汎用 MIL 規格)を標準搭載しています。
  • 内蔵周辺I/Oの評価、システム拡張が容易   SH7670のI/Oポートは、すべて「拡張コネクタ (注1) 」 に接続しているため、用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です。
  • E10A-USB(注2)と接続できる H-UDI 用コネクタ(14 ピン)を基板に実装しています。 

(注1) USB,LAN,STIF以外はスルーホールです。
(注2) 別売りです。

 

仕様

項目 仕様
Ether
  • パルストランス内蔵 RJ-45LAN コネクタ (8 ピン、RJ-45)
  • Realtek 製 PHY-LSI RTL8201CP-VD-LF 実装
USB
  • USB コネクタ:シリーズ A ソケット標準搭載
  • VBUS 電源制御あり
各種コネクタ/スルーホール
  • H-UDI コネクタ (14 ピン)
  • シリアルポートコネクタ (RS-232C 、9 ピン D-sub コネクタ)
    • 20 ピン MIL 規格コネクタ
       SH7670 拡張コネクタ: 4 個 SH7670 STIF コネクタ: 2 個
  • 40 ピン MIL 規格コネクタ
     SH7670 拡張コネクタ: 2 個
LED
  • 電源用LED(1個)
  • ユーザ用LED(4個)
  • Ether通信状況用 LED(5個)
スイッチ
  • リセットスイッチ、 NMI スイッチ、 IRQ0 スイッチ、テストスイッチ
  • モード設定用ディップスイッチ(5極 x 1個)
  • ユーザ用ディップスイッチ(4極 x 1個)
  • PHY コントローラ動作モード用スイッチ(6極 x 1個)
外形寸法
  • 外形寸法: 145mm x 150mm(突起部分含まず)
  • 実装形態:プリント基板 (4層)両面実装
  • 基板構成 :1枚
付属品
  • CD-ROM
    - ユーザーズマニュアル(回路図を含む)
    - インストレーションマニュアル
    - サンプルプログラム(バスコントローラ設定例、Ethernetサンプルプログラム、USBサンプルプログラムなど)
  • リリースノート
  • 電源用ケーブル
    ※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
    - 5V電源(1.5A以上)
    - SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
    - E10A-USB

注意事項

この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。 本CPUボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。  

- 5V電源(1.5A以上)
- SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
- E10A-USB

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
SuperH RISC engine ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル

概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。