SH7203周辺機能インタフェースとして、UART、CAN、USBコネクタを標準搭載しています。

外観図

C面(表面)上面図

S面(裏面)上面図

特長

  • 外部SDRAMとの接続は、16ビット、または32ビットバス幅で切り換えが可能です。
  • USBコネクタとして、シリーズAレセプタクルを標準搭載しています。
  • SH7203のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子はすべて拡張コネクタへ接続しています。
  • ルネサステクノロジ製オンチップエミュレータE10A-USB接続用コネクタを搭載しています。

仕様

項目 仕様
CPU
  • SH7203
    - 入力(XIN)クロック:16.67MHz
    - バスクロック:最大66.67MHz
    - CPUクロック:最大200MHz
  • 内蔵メモリ
    - RAM:64Kバイト(高速)、16Kバイト(データ保持用)
外付けメモリ
  • フラッシュメモリ:4Mバイト
  • SDRAM:16Mバイト(16ビットバス幅選択時)、32Mバイト(32ビットバス幅選択時)
各種コネクタ
  • USBコネクタ(シリーズAレセプタクル)
  • RCAN用コネクタ(D-SUB 9ピン×2)
  • シリアルポートコネクタ(D-SUB 9ピン)
  • H-UDIコネクタ(14ピン/36ピン)
  • 拡張コネクタ(20ピンMIL規格コネクタ×5、40ピンMIL規格コネクタ×2)
LED
  • 電源用LED(1個)
  • ユーザ用LED(4個)
スイッチ
  • リセットスイッチ、NMIスイッチ、IRQ0スイッチ、テストスイッチ
  • システム設定用ディップスイッチ(4極×1)
  • ユーザ用ディップスイッチ (4極×1)
外形寸法
  • 外形寸法 :150mm×100mm(突起部分を含まず)
  • 実装形態 :プリント基板(6層)両面実装
  • 基板構成 :1枚
付属品
  • CD-ROM(ユーザーズマニュアル、インストレーションマニュアル、サンプルソフトウェア)
  • リリースノート
  • 電源用ケーブル
    ※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
    - 5V電源(1.5A以上)
    - SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
    - E10A-USB

 

 

注意事項

この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。 本CPUボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。

- 5V電源(1.5A以上)
- SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
- E10A-USB

 

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
SuperH RISC engine ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。