M3A-HS11G50
M3A-HS11は、SH7211(SH-2Aコア、160MHz動作、144ピン版)を搭載したCPUボードです。

外観図
【C面上面図】

【S面上面図】

特長
- 内蔵周辺I/Oの評価、システム拡張が容易
SH7211のI/Oポートは、すべて「拡張コネクタ (注1) 」 に接続しているため、用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です。 - E10A-USB(注2)と接続できる H-UDI 用コネクタ(36 ピン/14 ピン)を基板に実装しています。
(注1) 製品はスルーホールのみです
(注2) 別売りです
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
各種コネクタ |
|
LED |
|
スイッチ |
|
外形寸法 |
|
付属品 |
|
注意事項
この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。 本CPUボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。
- 5V電源(1.5A以上)
- SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
- E10A-USB
M3A-HS11 関連ドキュメント/サンプルソフト
ファイル名 | 容量 | 内容 |
---|---|---|
rjj10j1538_m3a_hs11um.pdf | 2150KB | M3A-HS11ユーザーズマニュアル(Rev.1.0) |
sh7211_sample.zip | 170KB | M3A-HS11G50 サンプルソフト |
ターゲットデバイス
ファミリ | グループ |
---|---|
SuperH RISC engine ファミリ |
お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
開発ツール サポート情報
タイトル | 概要 |
---|---|
My Renesas | MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
セミナー | マイコン学習のための情報が掲載されています。 |
FAQ | よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 |
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 |
ツールニュース | ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。 |
動作環境 | ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。 |
ツール製品RoHS指令対応 | ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。 |
ツール製品の修理 | ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。 |
旧製品/保守製品 | すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。 |