M3A-2142G03は、M32R/ECUスタータキット用評価ボードとコネクタ接続することにより、スタータキット用評価ボード搭載MCUの端子処理を行う基板です。

特長

  • スタータキット用評価ボード搭載MCUの全入出力ポートをチェックピンに接続
  • RS-232C I/Fとして、UART通信5チャネル装備
  • RTD I/Fとして、必要信号端子引出しと保護回路構成

 

M32Rファミリの応用技術資料については こちらからダウンロードできます。
M32Rファミリのアプリケーションノートについては こちらからダウンロードできます。

 

パッケージ内容

ハードウエア

  • M32R/ECU評価ボード用機能拡張基板(M3A-2142G03)

ソフトウエア(CD-ROM)

  • M3A-2142G03関連ドキュメント

その他

  • 電源ケーブル(2本)
型名 M3A-2142G03
ボード仕様 チェックピン 拡張コネクタから引出されたポートのモニタ及び端子処理
コネクタ シリアル通信用RS-232Cコネクタ:5チャネル分
拡張コネクタ(評価ボードと接続可能)
RTD(*)モニタツール接続用コネクタ(パターンのみ)
電源コネクタ
電源 3.0V~3.6V または 4.75~5.25V(0.5A以上)

*: 内部RAMを、CPUの負荷なく、外部からリード/ライトする機能

 

動作環境(お客様にてご準備いただくもの)

ホストPC(推奨)

マシン IBM PC/AT互換機
CPU Pentium III 500MHz以上
メモリ 192Mバイト以上
OS 日本語 Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP

スタータキット用評価ボード

電源
スタータキット用評価ボード、共用時:5V/1.5A

 

対応するスタータキット

ターゲットMCU 対応するスタータキット(評価ボード型名)
32176グループ M3A-2152G52A、M3A-2152G52(M3A-2152G02)
32180グループ M3A-2142G52A、M3A-2142G52(M3A-2142G02)
32182グループ M3A-2142G62A、M3A-2142G62(M3A-2142G12)
32192グループ M3A-2154G52A(M3A-2154G02)
32185/32186グループ
32192/32195/32196グループ
M3A-2154G52B(M3A-2154G02A)

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
M32R ファミリ
  • 32176 (サポートのみ。販売終了)

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。