ISL85033DUALEVAL1Z

Wide VIN Dual Standard Buck Regulator Evaluation Board

概要

The ISL85033DUALEVAL1Z evaluation kit is intended for use by individuals with requirements for point-of-load (POL) applications sourcing from 4.5V to 28V. The ISL85033DUALEVAL1Z evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL85033 wide VIN dual standard buck regulator with 3A/3A output current converter.

The ISL85033 is offered in a 4mm x 4mm 28 Ld TQFN package with 1mm maximum height. The complete converter occupies 6.25cm2 area.

主な機能

  • Wide input voltage range from 4.5V to 28V
  • Adjustable output voltage with continuous output current up to 3A
  • Current mode control
  • Adjustable switching frequency from 300kHz to 2MHz
  • Independent power-good detection
  • Selectable in-phase or out-of-phase PWMs switching operation
  • Independent, sequential, ratiometric, or absolute tracking between outputs
  • Internal 2ms soft-start time
  • Overcurrent and hiccup mode short circuit protection, thermal overload protection, UVLO
  • Boot undervoltage detection
  • Channels are out-of-phase, reducing voltage ripple and component size

アプリケーション

  • General purpose point-of-load DC/DC power conversion
  • Set-top boxes (STB)
  • FPGA power and STB power
  • DVD and HDD drives
  • LCD panels, TV power
  • Cable modems

ISL85033DUALEVAL1Z Buck Regulator Eval Board

ISL85033DUALEVAL1Z Buck Regulator Evaluation Board

関連製品

ISL85033

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
ISL85033DUALEVAL1Z 量産中 Renesas $95.00 1 1 Digi-Key -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.