ISL78263EVAL1Z

ドライバ内蔵の車載 42V デュアル同期昇圧 / 低 lq 降圧コントローラ評価ボード

概要

ISL78263EVAL1Z 評価ボードは、ISL78263 コントローラのデュアルコンバータ、同期昇降圧の動作を評価するために使用します。このボードは、システムレール電圧を提供する同期降圧動作であるチャネル 1 と、車載コールドクランクアプリケーションをサポートするためにアクティブ化される昇圧コンバータであるチャネル 2 を評価します。さらに、ISL78263EVAL1Z は、過電流保護、過電圧/不足電圧保護、各チャネルのパワーグッドインジケータを含む、ISL78263 のすべての機能の評価を可能にします。

主な機能

  • VIN 動作範囲: 2.1V ~ 42V
  • 選択可能な連続導通モード (CCM) またはエネルギー節約モード (ECM) が可能
  • ECMモードでの低静止電流: 6μA (標準)、降圧チャネル
  • スイッチング周波数: 200kHz ~ 2.2MHz
  • 降圧周波数の 1 倍または 0.2 倍の昇圧周波数
  • 高デューティサイクル操作のドロップアウトモード (降圧)
  • 低デューティサイクル操作の 25ns オンタイム
  • 外部同期入力
  • プログラム可能スペクトラム拡散クロッキング
  • ソース 2A / シンク 3A の MOSFET ドライバ
  • ブート UVLO およびプログラム可能ブート更新時間
  • OV/UV/OC/OT の広範な保護メカニズム
  • キー信号のモニタテストポイント

アプリケーション

  • 車載バッテリ供給アプリケーション
  • キャビンシステム内
  • 先進運転支援システム (ADAS)
  • スタートストップ保護システム (ヘッドユニット、クラスタ、eミラーなど)

ISL78263 車載コールドクランク昇降圧コントローラ (ドライバ内蔵) 評価ボード

ISL78263EVAL1Z 評価ボード

関連製品

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
ISL78263EVAL1Z 量産中 Renesas $260.00 1 Automotive 42V Dual Synchronous Boost & Low-Iq Buck Controllers with Integrated Drivers Evaluation Board 5 Mouser -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.