GENMAI オプションボード (RTK7721000B00000BR)

RZ/A1H 周辺IP評価用オプションボードです。

 

 

仕様

項目

仕様
CPU
  • ・R7S72100
  • ・入力(XIN)クロック:13.33MHz
  • ・バスクロック:最大66.67MHz
  • ・CPUクロック:最大400MHz
オーディオDAC
  • ・R7S72100とオーディオDAC(AK4353)の接続
CDデッキインタフェース
  • ・R7S72100ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース (RSPI)およびシリアルサウンドインタフェース (SSIF)をCDデッキに接続
LCDパネル出力インタフェース
  • ・Alpha Project製LCD-KIT-B01用コネクタ (ch0, ch1)
  • ・汎用MIL規格コネクタ (ch0, ch1)
  • ・Renesas製R0P7724LE0011RL用コネクタ(ch1)
アナログRGB出力インタフェース
  • ・Analog Devices製ビデオDAC (ADV7123)によりLCD用デジタルRGBをアナログRGBへ変換
    •  ・アナログRGBコネクタ:D-sub15ピンコネクタ×2個
デジタル映像信号入力インターフェース
  • ・R7S72100 VDC5用デジタル映像信号入力コネクタを搭載
    •  ・汎用デジタル映像信号入力コネクタ:20/40ピンMIL規格コネクタ
CMOSカメラ信号入力インタフェース
  • ・R7S72100キャプチャエンジンユニットとCMOSカメラ入力コネクタの接続
    •  ・Aptina製 CMOSカメラ (MT9V024IA7XTCD ES) 用コネクタ
キー入力スイッチ
  • ・R7S72100 A/D変換器 (ADC)とスイッチの接続
IEBusインタフェース
  • ・R7S72100 IEBusコントローラ(IEBB)とIEBusドライバの接続
SIMカードインタフェース
  • ・R7S72100シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)とSIMカードスロットの接続
IrDA赤外線通信モジュール
  • ・R7S72100 IrDAコントローラ(IrDA)とIrDAモジュールの接続 - IrDA規格1.0に準拠
UARTインタフェース
  • ・R7S72100のシリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)端子をUARTコネクタに接続

 

 

 

 

ユーザーズマニュアル

こちらをご覧ください。

 

ボード設計データ他

詳細はダウンロードよりご参照ください。(ダウンロードタブへ

 

注意事項

  • この製品には開発ツールは付属しておりません。本ボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。
    - GENMAI CPUボード
    - 開発統合環境
    - コンパイラ
    - インサーキットエミュレータ
    - LCDモジュール
    (詳細はエコシステムをご覧ください。)

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。