GENMAI CPUボードはRZ/A1H(Arm® Cortex®-A9、400MHz動作、324ピンBGA版)を搭載したCPUボードです。

外観図

部品配置図 C面

部品配置図 S面

 

 

特長

  • ブートメモリとしてNOR フラッシュメモリ、シリアルフラッシュメモリ、SD コントローラ内蔵NANDフラッシュメモリ、およびMMC コントローラ内蔵NAND フラッシュメモリのいずれかを選択することが可能です。
  • RZ/A1H周辺機能インタフェースとして、シリアルポート(RS-232C またはUSB Mini-B)コネクタ、USB コネクタ、CAN コネクタ、SD カードスロット、MMC カードスロット、映像入力用RCAコネクタを標準搭載しています。
  • オーディオCODEC を標準搭載しており、オーディオシステムの先行開発が可能です。
  • USB コネクタは、シリーズA レセプタクルを標準搭載しています。また、USB ホスト/ファンクションモジュールの評価用にMini-B レセプタクル実装が可能な基板パターンになっています。
  • LAN コネクタを標準搭載しており、Ethernetを使用したソフトウェアの開発や評価が可能です。
  • RZ/A1Hのデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子はすべて拡張コネクタへ接続しており、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価や、開発用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です。
  • RZ/A1Hユーザデバッグインタフェースとの接続用に、20 ピンArm JTAG および20 ピンCoreSight コネクタを実装しています。
     

仕様

項目 仕様
CPU
  • ・R7S72100
  • ・入力(XIN)クロック:13.33MHz
  • ・CPU クロック(Iφ):最大400MHz
  • ・画像処理クロック(Gφ):最大266.67MHz
  • ・内部バスクロック(Bφ):最大133.33MHz
  • ・外部バスクロック(CKIO):最大66.67MHz
  • ・周辺クロック 1(P1φ):最大66.67MHz
  • ・周辺クロック 0(P0φ):最大33.33MHz
  • ・内蔵メモリ
     大容量内蔵 RAM:10M バイト
     External メモリ:128K バイト
     命令キャッシュ:32K バイト
     オペランドキャッシュ:32K バイト
  • ・電源電圧:内部:1.18V、I/O:3.3V
  • ・324ピンBGA 0.8mm ピッチ(パッケージコード:PRBG0324GA-A
メモリ
  • ・NOR フラッシュメモリ:64M バイト×2 個
    •  ・Spansion 製S29GL512S10T
  • ・SDRAM:64M バイト×2 個
    •  ・ISSI 製IS42S16320B-75
  • ・シリアルフラッシュメモリ:64M バイト×3 個
    •  ・Spansion 製S25FL512SDPM
  • ・EEPROM:16K バイト×1 個
    •  ・Renesas 製R1EX24128ASAS0A
コネクタ
  • ・USB シリーズA レセプタクル:2(Mini-B レセプタクルに変更可能)
  • ・LAN コネクタ(RJ-45)
  • ・SD カードスロット(4 ビット)
  • ・MMC カードスロット(8 ビット)
  • ・オーディオ用ミニジャック(φ3.5):2
  • ・映像入力用RCAコネクタ:4
  • ・CAN ポートコネクタ(3 ピン、ピンヘッダ):2
  • ・TOSLINK コネクタ(SPDIF 接続用)
  • ・シリアルポートコネクタ(D-Sub 9 ピンとUSB Mini-B を切り替え可能)
  • ・ユーザデバッグインタフェースコネクタ(20 ピンArm JTAG、20 ピンCoreSight):各1
  • ・拡張コネクタ:34 ピン×1、30 ピン×4、20 ピン×4(一部未実装あり)
  • ・DC 電源ジャック
LED
  • ・電源 LED:1
  • ・ユーザ LED:2
  • ・LAN ステータスLED:3
スイッチ
  • ・リセットスイッチ:1
  • ・ユーザスイッチ:3(NMI、IRQ6※、TEST)
  • ・トグルスイッチ:1(IRQ6※)※並列接続です
  • ・システム設定用ディップスイッチ:6 極×1
  • ・I/F 設定用ディップスイッチ:4 極×1
  • ・Ethernet PHY 設定用ディップスイッチ:8 極×1

ブロック図

 

 

ユーザーズマニュアル

こちらをご覧ください。

 

ボード設計データ 他

詳細はダウンロードよりご参照ください。(ダウンロードタブへ

 

注意事項

  • この製品には開発ツールは付属しておりません。本ボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。
    - 開発統合環境
    - コンパイラ
    - インサーキットエミュレータ
    (詳細はエコシステムをご覧ください。)

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。