EZ-BLST-003は、78K0/IB2を搭載したインバータ蛍光灯制御の評価ボードです。78K0/IB2の高速発振(40[MHz])とインバータ用タイマを使用することにより、蛍光灯2本分の点灯が可能です。

特長

  • 昇圧/PFC制御, ハーフブリッジ駆動をマイコンで実現
  • 3つの調光モード搭載
  • (リモコン, アナログ入力, DALI通信)
  • USBケーブルを用いてオンチップ・デバッグが可能

 

ダウンロード

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
78K ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。