EZ-0007は, LED用定電流ドライバIC uPD168804を搭載した評価ボードです。ボード上には高輝度LED, 電源レギューレータが搭載されており, 12[V]の単電源を接続することで点灯評価を行う事ができます。また, PWM信号を入力できるコネクタを使用してEZ-0006ボード等と接続する事によりマイコンを使用した調光評価も行う事が可能です。

特長

  • LED用定電流ドライバIC uPD168804搭載
  • 当社汎用製品(パワーMOSFET uPA2756GR、静電保護ダイオードNNCD36J、電源IC uPC2905A)搭載
  • 350mA LED  R,G,B,W4色搭載
  • ソフトウェア自動生成ツールApplilet EZ for HCD対応*
  • マイコンからPWM調光可能
    *Applilet EZ for HCDにおける対応は, EZ-0006ボードと組み合わせのみの対応です。

 

ダウンロード

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
78K ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。