EZ-0005は, FETを使用した降圧式調光を行うLED評価ボードです。78K0/IB2のA/D変換器又はコンパレータ, そしてインバータ用タイマを使用することにより, R, G, Bの三色のLED調光が可能です。

特長

  • 定電流制御をマイコン内蔵機能で実現可能
  • 2種類の通信機能に対応 DALI通信, DMX512通信
  • USBケーブルを用いてオンチップ・デバッグが可能
  • ソフトウェア自動生成ツール Applilet EZ for HCD対応
     

ダウンロード

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
78K ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。