このキットは,“小ピン”マイコン 78K0S/KA1+ が実装されており,4KBまでのアプリケーション・プログラムのオンボードFLASHプログラミングと,リアルタイム実行をサポートしています。ボードに はデジタルI/Oやアナログ信号などのユーザ・ハードウェア・パーツを接続できます。

特長

  • プッシュボタン,LED出力,AD基準電圧,I/Oライン,UARTインタフェースなどのシンプルなI/O機能を簡単に開発できる機能を搭載。
  • USB I/Fから電源供給しますので,別途電源を準備する必要はありません。
  • Windowsベースのフラッシュ・プログラミング・ソフトウェアにより,評価用にアプリケーション・プログラムを選択し,ダウンロードが可能です。
  • アナログからデジタルへの信号変換をサポート
  • 様々な入出力機能をサポート
     

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
78K ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。