画像
E8a エミュレータ(または E8 エミュレータ)に付属するユーザインターフェースケーブルの14ピンコネクタを、10ピンコネクタに変換する基板です。
R0KZC000000002R
本製品のコネクタピンアサインを以下に示します。
14ピンコネクタ[J1] ピンアサイン | 10ピンコネクタ[J2] ピンアサイン | ||
---|---|---|---|
Pin No. | 信号名 | Pin No. | 信号名 |
1 | SCLK | 1 | Vcc |
2 | GND | 2 | BUSY |
3 | CNVss | 3 | SCLK |
4 | EPM (RP) | 4 | RxD |
5 | TxD | 5 | CE (P1_6) |
6 | N.C | 6 | EPM (RP) |
7 | CE (P1_6) | 7 | GND |
8 | Vcc | 8 | RESET |
9 | BUSY | 9 | CNVss |
10 | N.C | 10 | TxD |
11 | RxD | — | — |
12 | N.C | ||
13 | RESET | ||
14 | GND |
ファミリ | シリーズ | グループ |
---|---|---|
M16C | M16C/Tiny | M16C/26 |
M16C/26A | ||
M16C/28 | ||
M16C/29 | ||
M16C/60 | M16C/62P | |
M16C/6N4, M16C/6N5 | ||
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN | ||
M32C/80 | M32C/84 | |
M32C/85 | ||
M32C/86 | ||
M32C/87 | ||
M32C/88 |