概要

説明

R0K572690C000BRはSH7269(SH2A-FPUコア、266.67MHz動作、256ピン版)を搭載したCPUボードです。

特長

  • ブートメモリとしてNORフラッシュメモリ、シリアルフラッシュメモリ、SDコントローラ内蔵NANDフラッシュメモリ、MMCコントローラ内蔵NANDフラッシュメモリのいずれかを選択することが可能です。
  • SH7269のUSB機能評価用として、シリーズAレセプタクルを標準搭載していますのでUSBホストアプリケーションの先行開発および評価が可能です。(注1)
  • SH7269のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子すべてを拡張コネクタ(スルーホール)に接続しているため、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価が可能です。また拡張コネクタに接続することが可能なオーディオ用オプションボード(M3A-HS64G01)(注2)、グラフィック表示用オプションボード(M3A-HS64G02)(注2)、SH7269/VDC4モジュール評価ボード(R0K572690B000BR)をご用意しています。
  • SH7269のサンプルプログラム(注3)など、ソフトウェアの先行開発に必要な開発環境を提供します。
  • ルネサス製E10A-USBエミュレータ(注4)と接続できるH-UDI用コネクタ(38ピン/14ピン)を基板に実装しています。
    (注1)USBファンクションとして使用する場合は、市販のAレセプタクル-Bレセプタクル変換コネクタを準備していただくか、標準実装のAレセプタクルを取り外してmini-Bコネクタを実装してください。
    (注2)R0K572690C000BRとの組み合わせでは一部使用できない機能があります。
    (注3)マイコン周辺機能(バスステートコントローラ)などのサンプルプログラムです。
    (注4)別売りです。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 8.12 MB 英語
1 item

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
E10A-USB
SuperH, H8SX, H8Sファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ
Emulator ルネサス
2 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.44 MB 英語
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 225 KB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 11 KB 英語
3 items

サンプルコード

関連ボード&キット

ボード&キット

仕様

項目 仕様
CPU
  • SH7269
    • 入力クロック(XIN):13.33MHz
    • CPUクロック(Iφ):最大266.67MHz
    • 内部バスクロック(Bφ):最大133.33MHz
    • 外部バスクロック(CKIO):最大66.67MHz
    • 周辺クロック0(P0φ):最大33.33MHz
    • 周辺クロック1(P1φ):最大66.67MHz
    • 内蔵メモリ
      • 高速内蔵RAM:64Kバイト
      • 大容量内蔵RAM:2.5Mバイト
外付けメモリ
  • SDRAM:16Mバイト
  • NORフラッシュメモリ:32Mバイト
  • シリアルフラッシュメモリ:4Mバイト×2個
  • EEPROM:16Kバイト
各種コネクタ
  • USBコネクタ(シリーズAレセプタクル):1個
  • SD/MMCカードスロット:1個
  • コンポジットビデオ入力コネクタ(RCA端子):2個
  • RS-232Cコネクタ(D-sub 9ピン) :1個
  • H-UDIポートコネクタ(38ピン/14ピン):各1個
  • 拡張コネクタ用スルーホール:9個
LED
  • 電源LED:1個
  • ユーザLED:2個
スイッチ
  • リセットスイッチ、NMIスイッチ、IRQ1スイッチ、TESTスイッチ
  • システム設定用ディップスイッチ(4極×1)
  • ユーザ用ディップスイッチ(6極×1)
外形寸法
  • 148mm×148mm
  • 実装形態:プリント基板(6層)両面実装
  • 基板構成 :1枚
付属品
  • CD-ROM(ユーザーズマニュアル、インストレーションマニュアル、サンプルプログラム)
  • リリースノート
  • 電源用ケーブル
※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
  • 電源:5V(1.5A以上)
  • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
  • E10A-USBエミュレータ

【コンテンツ内の旧社名の扱いについて】
2014年8月1日付の当社国内グループにおける設計・開発部門の組織再編により、株式会社ルネサスソリューションズ(略称:RSO/英語表記:Renesas Solutions Corp.)のデバイスソリューション開発機能はルネサスシステムデザイン株式会社(略称:RSD/英語表記:Renesas System Design Co., Ltd.)に移管し、2014年8月1日を以って当該部門が属する社名も変更(RSO→RSD)されております。従いまして、本WEB上に掲載しているコンテンツ(回路図、部品表)には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

注意事項

  • この製品には開発ツールは付属しておりません。本CPUボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。
    • 5V電源(1.5A以上)
    • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
    • E10A-USBエミュレータ