本製品は現在発売しておりません。

外観図

特長

  • M3A-HS87G50はSH7286 (SH-2Aコア、100MHz動作、176ピン版) を搭載したCPUボードです。
  • USB シリーズBレセプタクルを実装しており SH7286のUSB特性(フルスピード/ファンクション)を使用したソフト開発や評価が可能です。
  • SH7286のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子すべてを拡張コネクタ用のスルーホールに接続しているため、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価が可能です。
  • ルネサス製E10A-USBエミュレータ(注1)と接続できるH-UDIポートコネクタ(36ピン/14ピン)を基板に実装しています。  

(注1)別売りです。

 

仕様

項目 仕様
CPU
  • SH7286
    - 入力(XIN)クロック:12.5MHz
    - CPUクロック:最大100MHz
    - バスクロック:最大50MHz
    - 内蔵メモリ
  • フラッシュメモリ:1024Kバイト
  • RAM:32Kバイト
メモリ
  • SDRAM:16Mバイト x 2(未実装)
  • EEPROM:128Kビット(未実装)
各種コネクタ
  • 拡張コネクタ用スルーホール:6箇所
  • USBポートコネクタ(シリーズ Bレセプタクル):1個
  • H-UDIポートコネクタ(36ピン/14ピン):各1個
  • シリアルポートコネクタ(D-sub 9ピン):1個
  • RCANポートコネクタ(D-sub 9ピン):1個
LED
  • 電源用LED(1個)
  • ユーザLED(6個)
スイッチ
  • リセット、NMI、IRQ1スイッチ
  • システム設定用ディップスイッチ(5極×1)
  • ユーザ用ディップスイッチ(4極×1)
外形寸法
  • 100mm×160mm
  • 実装形態:プリント基板(4層)両面実装
  • 基板構成:1枚
付属品
  • CD-ROM(ユーザーズマニュアル、インストレーションマニュアル、サンプルプログラム)
  • リリースノート
  • 電源用ケーブル
    ※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
    - 電源:5V(1.5A以上)
    - SuperH RISC engine C/C++コンパイラパッケージ
    - E10A-USBエミュレータ

 

 

ブロック図

 

 

関連ドキュメント

ファイル名 容量 内容
rjj11j0045_m3a_hs87um.pdf 2711KB M3A-HS87G50ユーザーズマニュアル(Rev. 1.01)
sh7286_sample.zip 185KB サンプルソフト

ターゲットデバイス

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。