IO-Link Master Development Kit
本キットは、IO-Linkマスタ用の開発キットです。RZ/N1Sを搭載した評価ボードとプロトコルスタックソフトウェアを含む オールインワン開発キットが、プロトタイプから量産までの開発期間を短縮します。
IO-Link master development kit
特長
- オールインワンの開発キットですぐに評価開始可能
- 評価ボードに搭載された8ポートのIO-Linkをスレーブデバイスと接続し、素早いプロトタイプ開発が可能
- TMG社が提供するプロトコルスタックを使用することで、プロトタイプから量産への移行に必要な時間を短縮
- 搭載されているRZ/N1Sは、6MBのオンチップSRAMにより、外付けメモリが不要
- コンパクトな12mm×12mm LFBGAパッケージにより、スペースに制約がある産業用機器向け基板に最適
内容物
- IO-Link ゲートウェイ開発キット
サンプルソフトウェア
- IO-Linkマスタスタック(バイナリイメージ)
開発ツール
- PC用IO-Link Engineering Tool
ドキュメント
- クイックスタートガイド
- RZ/N ユーザーズマニュアル および ボードドキュメント (コンポーネントリスト、ボード回路図を含む)