HS4101 Relative Humidity and Temperature Sensor Evaluation Kit
The HS4100-EVK Evaluation Kit is used to assess the HS4101 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor, with Analog output. The hardware allows users to...
The HS4114 is a highly accurate, ultra-low power, fully calibrated relative humidity and temperature sensor with a hydrophobic membrane. The MEMS sensor features a proprietary sensor-level protection ensuring high reliability and long-term stability. The HS4114 is fully calibrated and temperature compensated with an Analog ratio-metric output.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 403 KB | |
EOL通知 | PDF 1.43 MB | |
アプリケーションノート | PDF 131 KB | |
概要 | PDF 384 KB 英語 | |
4 items
|
The HS4100-EVK Evaluation Kit is used to assess the HS4101 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor, with Analog output. The hardware allows users to...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ルネサスのHS4xxx温湿度センサファミリは、高精度、高速な応答時間、低消費電力を提供することでポータブルアプリケーションから過酷な環境向け製品にも最適です。
ブログ | 2022年6月22日 | ||
ニュース | 2018年1月10日 | ||
IDT 、業界をリードする性能と信頼性を備えたガスセンサー製品群を発表 | ニュース | 2017年11月29日 | |
ブログ | 2017年11月15日 |