デバイス (RZ/Gシリーズ)

64ビット RZ/Gシリーズ MPU登場 !

RZ/Gシリーズ ハイパフォーマンスプロセッサ 1 GHzを超える Arm® Cortex®-Aコア, 3Dグラフィックエンジン, Full-HDまたは4Kビデオエンジン, セキュアIP, PCIエクスプレス, SATAおよびギガビットイーサなどの高速インタフェースおよびその他産業分野のデバイスに必要な機能を搭載。

 

64ビット RZ/Gシリーズの特長

  • 64ビット Arm® Cortex®-A57, -A53コア
  • 4KビデオをサポートするGPU
  • DDR3 & LPDDR4 メモリインタフェース
  • 内蔵キャッシュおよび外部メモリ用ECC
  • 超長期サポートのCIPTM (Civil Infrastructure PlatformTM) Linuxカーネル
  • 開発環境 RZ/G Linuxプラットフォーム(無料)をご用意

RZ/G2フライヤをみる

64ビット RZ/G MPU 仕様概要

Product Name RZ/G2H RZ/G2M RZ/G2N RZ/G2E
DRAMインタフェース LPDDR4-3200 x64ビット(ECC) LPDDR4-3200 x 64ビット (ECC) LPDDR4-3200 x 32ビット (ECC) DDR3L-1866 x 32ビット (ECC)
CPUコア

Arm® Cortex®-A57 Quad (1.5GHz) +

Arm® Cortex®-A53 Quad (1.2GHz)

Arm® Cortex®-A57 Dual (1.5GHz) +

Arm® Cortex®-A53 Quad (1.2GHz)

Arm® Cortex®-A57 Dual (1.5GHz) Arm® Cortex®-A53 Dual (1.2GHz)
ビデオ入力

2 x  MIPI-CSI2, 2 x Digital

(RGB/YCbCr), up to 8 input image can be captured

2 x MIPI-CSI2, 2 x Digital (RGB/YCbCr), up to 8 input image can be captured 2 x MIPI-CSI2, 2 x Digital (RGB/YCbCr), up to 8 input image can be captured 1 x MIPI-CSI2, 1 x Digital (RGB/YCbCr), up to 2 input image can be captured
ビデオコーデック Support up to 4k resolutions, Decoding : H.265, Encoding and Decoding : H.264 Support up to FHD resolutions, Decoding : H.265, Encoding and Decoding : H.264
3Dグラフィックス PowerVR GX6650 @600 MHz PowerVR GX6250 @600 MHz PowerVR GE7800 @600 MHz PowerVR GE8300 @600 MHz
ディスプレイ出力 1 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x Digital RGB 1 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x Digital RGB 1 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x Digital RGB 2 x LVDS or 1 x LVDS, 1 x Digital RGB
USB USB2.0 x 2ch(1 x Host,  1 x H/F/OTG), USB3.0/2.0 x 1ch (DRD) USB2.0 x 2 ch (1 x Host, 1 x H/F/OTG), USB3.0/2.0 x 1 ch (DRD) USB2.0 x 2 ch (1 x Host, 1 x H/F/OTG), USB3.0/2.0 x 1 ch (DRD) USB2.0 x 1 ch (H/F), USB3.0/2.0 x 1 ch (DRD)
ギガビットイーサ 1 channel 1 channel 1 channel 1 channel
PCIエクスプレス 2 ch (Rev2.0 1Lane), one of the 2 ch is shared with SATA 2 ch (Rev2.0 1Lane) 2 ch (Rev2.0 1Lane), one of the 2 ch is shared with SATA 1 ch (Rev2.0 1Lane)
SATA 1 ch (Pin shared) - 1 ch (Pin shared) -
パッケージ 1022ピン FCBGA 29 mm (0.8mmピッチ) 1022ピン FCBGA 29 mm (0.8 mm ピッチ) 1022ピン FCBGA 29 mm (0.8 mm ピッチ) 552ピン FCBGA 21 mm (0.8 mm ピッチ)

32ビット RZ/G MPU 仕様概要

製品名 RZ/G1H RZ/G1M RZ/G1N RZ/G1E RZ/G1C
型名 R8A77420HA02BG R8A77430HA02BG R8A77440HA02BG R8A77450HA02BG R8A77470HA02BG
電源電圧 3.3 V / 1.8 V / 1.5 V / 1.03 V 3.3 V / 1.8 V / 1.35 V / 1.03 V 3.3 V / 1.8 V / 1.35 V / 1.03 V 3.3 V / 1.8 V / 1.5 V / 1.03 V 3.3 V / 1.8 V / 1.5 V / 1.2 V
CPUコア Arm® Cortex®-A15 Quad (1.4 GHz) Arm® Cortex®-A7 Quad (780 MHz) Arm® Cortex®-A15 Dual (1.5 GHz) Arm® Cortex®-A15 Dual (1.5 GHz) Arm® Cortex®-A7 Dual (1.0 GHz) Arm® Cortex®-A7 Dual core (1.0 GHz)
キャッシュメモリ L1 cache: I: 32 KB, D: 32 KB L2 cache: 2 MB L1 cache: I: 32 KB, D: 32 KB L2 cache: 512 KB L1 cache: I: 32 KB, D: 32 KB L2 cache: 1 MB L1 cache: I: 32 KB, D: 32 KB L2 cache: 1 MB L1 cache: I: 32 KB, D: 32 KB L2 cache: 512 KB L1 cache: I: 32 KB, D: 32 KB L2 cache: 512 KB
外部メモリ DDR3-1600 x 32 bits x 2 ch DDR3L-1600 x 32 bits x 2 ch DDR3L-1600 x 32 bits DDR3-1333 x 32 bits DDR3-SDRAM x32bit
外部拡張 PCI Express 2.0 (1レーン) x 1 ch PCI Express 2.0 (1レーン) x 1 ch PCI Express 2.0 (1レーン) x 1 ch - -
3Dグラフィックス PowerVR® G6400 520 MHz PowerVR® SGX544MP2 520 MHz PowerVR® SGX544MP2 312 MHz PowerVR® SGX540 260 MHz PowerVR® SGX531 260 MHz
ビデオ機能 ビデオ表示インタフェース x 3 ch ビデオ入力インタフェース x 4 ch ビデオコーデックモジュール (H.264) x 2 ch ビデオ表示インタフェース x 2 ch ビデオ入力インタフェース x 3 ch ビデオコーデックモジュール (H.264) x 1 ch ビデオ表示インタフェース x 2 ch ビデオ入力インタフェース x 3 ch ビデオコーデックモジュール (H.264) x 1 ch ビデオ表示インタフェース x 2 ch ビデオ入力インタフェース x 2 ch ビデオコーデックモジュール (H.264) x 1 ch ビデオ表示インタフェース x 2 ch ビデオ入力インタフェース x 2 ch ビデオコーデックモジュール (H.264) x 1 ch
オーディオ機能 シリアルサウンドインタフェース x 10 ch サンプリングレートコンバータ x 10 ch シリアルサウンドインタフェース x 10 ch サンプリングレートコンバータ x 10 ch シリアルサウンドインタフェース x 10 ch サンプリングレートコンバータ x 10 ch シリアルサウンドインタフェース x 10 ch サンプリングレートコンバータ x 6 ch シリアルサウンドインタフェース x 10 ch サンプリングレートコンバータ x 6 ch
ストレージインタフェース USB 3.0 Host x 1 ch USB 2.0 Host x 2 ch USB 2.0 Host/Function x 1 ch SDホストIF x 4 ch マルチメディアカードIF x 2 ch Serial ATA x 2 ch USB 3.0 Host x 1 ch USB 2.0 Host x 1 ch USB 2.0 Host/Function x 1 ch SDホストIF x 3 ch マルチメディアカードIF x 1 ch Serial ATA x 2 ch USB 3.0 Host x 1 ch USB 2.0 Host x 1 ch USB 2.0 Host/Function x 1 ch SDホストIF x 3 ch マルチメディアカードIF x 1 ch Serial ATA x 1 ch USB 2.0 Host x 1 ch USB 2.0 Host/Function x 1 ch SDホストIF x 3 ch マルチメディアカードIF x 1 ch USB 2.0 Host/Function x 2 ch SD Host I/F x 3 ch
Multimedia Card I/F x 1 ch (Shared with SDHI)
セキュリティ機能 Secure IP 内蔵 Secure IP 内蔵 Secure IP 内蔵 Secure IP 内蔵 Secure IP 内蔵
ネットワーク機能 CAN x 2 ch Ethernet AVB対応Gigabit Ethernet Ethernet MAC CAN x 2 ch Ethernet AVB対応Gigabit Ether Ethernet MAC CAN x 2 ch Ethernet AVB対応Gigabit Ethernet Ethernet MAC CAN x 2 ch Ethernet AVB対応Gigabit Ethernet Ethernet MAC CAN x 2 ch Ethernet AVB対応Gigabit Ethernet* Ethernet MAC* *1ch (選択可能)
その他周辺機能 DMAC INTC ウォッチドッグタイマ x 1 ch タイマパルスユニット x 4 ch コンペアマッチタイマ x 2 ch /16/32bit 選択 x 8 ch /16/32/48bit 選択 32-bit タイマ x 12 ch PWMタイマ x 7 ch I²C x 8 ch シリアルコミュニケーションIF x 9 ch ハイスピード シリアルコミュニケーションIF x 2 ch QSPI x 1 ch クロック同期シリアルIF x 4 ch DMAC INTC ウォッチドッグタイマ x 1 ch タイマパルスユニット x 4 ch コンペアマッチタイマ x 2 ch /16/32bit 選択 x 8 ch /16/32/48bit 選択 32-bit タイマ x 12 ch PWM タイマ x 7 ch I²C x 9 ch シリアルコミュニケーションIF x 15 ch ハイスピード シリアルコミュニケーションIF I/F x 3 ch QSPI x 1 ch クロック同期シリアルIF x 3 ch DMAC INTC ウォッチドッグタイマ x 1 ch タイマパルスユニット x 4 ch コンペアマッチタイマ x 2 ch /16/32bit 選択 x 8 ch /16/32/48bit 選択 32-bit タイマ x 12 ch PWM タイマ x 7 ch I²C x 9 ch シリアルコミュニケーションIF x 15 ch ハイスピード シリアルコミュニケーションIF x 3 ch QSPI x 1 ch クロック同期シリアルIF x 3 ch DMAC INTC ウォッチドッグタイマ x 1 ch タイマパルスユニット x 4 ch コンペアマッチタイマ x 2 ch /16/32bit 選択 x 8 ch /16/32/48bit 選択 32-bit タイマ x 12 ch PWM タイマ x 7 ch I²C x 8 ch シリアルコミュニケーションIF x 15 ch ハイスピード シリアルコミュニケーションIF x 3 ch QSPI x 1 ch クロック同期シリアルIF x 3 ch DMAC INTC ウォッチドッグタイマ x 1 ch -   コンペアマッチタイマ x 2 ch / /16/32bit 選択 x 8 ch / 16/32/48-bit selectable 32-bit timer x 12 ch PWM timer x 7 ch I²C x 8 ch シリアルコミュニケーションIF x 15 ch ハイスピード シリアルコミュニケーションIF x 3 ch QSPI x 2 ch クロック同期シリアルIF x 3 ch
パッケージ 831-pin FCBGA 27 mm (0.8 mm pitch) 831-pin FCBGA 27 mm (0.8 mm pitch) 831-pin FCBGA 27 mm (0.8 mm pitch) 501-pin FCBGA 21 mm (0.8 mm pitch) 501pin FCBGA 21 mm (0.8 mm pitch)

ロードマップ