R当社が提供するLinux開発環境は、ボード設計、Linux BSP のカスタマイズ、検証とデバック工数を最大40%低減します。お客様は、Linuxカスタマイズツールにより、Linuxの開発環境を直ぐに立上げることができます。さらに検証解析ツールは、当社の検証済みLinuxパッケージを使った検証とデバックができます。

Linuxカスタマイズツール:
ビルドサーバを簡単にセットアップ、GUIで検証済みLinuxパッケージをカスタマイズ
検証解析ツール:
検証済みLinuxパッケージをお客様環境で検証、データベースから問題解決事例を入手
スマートコンフィグレータ:
GUIで端子設定し、Linuxのデバイスツリーファイルを出力

Linux開発環境

特長

Linuxカスタマイズツール:ビルド環境構築の煩わしさを軽減、ソフトウエアカスタマイズを容易にします

  • OSを含むビルドサーバのインストールファイルを提供することで、ビルドサーバ構築を簡単にできます。
  • プラットフォーム対応ボードの立上げとGUIによりLinuxパッケージ(VLP) のカスタマイズ設定を簡単にできます。

検証ツール:検証TATの短縮

  • 検証ツールのエラーレポートに基き、蓄積された問題解決事例(データベース)からを自動的に解析し、お客様をガイド。
  • お客様が行った変更により生じる動作不具合をツールで検出しログ出力

解析ツール:解析TATの短縮

  • ビルド結果を検証パターンでAPI検証を実施し、エラーレポートを生成。
  • エラー発生時は検証ツールのログとFAQデータベースから、ユーザーに解決策をガイド

利用方法

Marketplace (マーケットプレイス)で、利用契約からツール、マニュアルのダウンロードまでワンストップで提供しています。

RZ/G Linux プラットフォーム パートナー情報(開発環境:ICE, コンパイラ, 等)

会社名 RZ/Gシリーズへの主なサービス内容
株式会社コンピューテックス

 

開発ツール(PALMiCE3)、動的テストツール(CodeRecorder)
京都マイクロコンピュータ株式会社

 

内部バス負荷計測、Linuxデバッグ&動的解析ツール
株式会社DTSインサイト

 

開発ツール、検証ツール、Arm統合開発環境