お客様の品種に対応するマスク化確認書、ROM書き込み確認書が掲載されていない場合は、 最寄りの販売部門、 特約店までお問合せください。

ROM書き込み確認書およびマスク化確認書中の「floppy disk」または「floppy disk must be 3.5-inch 2HD type and DOS/V format」を、「CD-Rまたはセミカスタムコード管理システム」と読み替えてご対応願います。 なお、EPROMでの受け付けは終了いたしました。

マスクファイルは、CD-Rまたはセミカスタムコード管理システムにてご提出願います。

グループ 品名 更新日
776A M3776AM8H-XXXGP (PDF:336KB) -
M3776AMCH-XXXGP (PDF:336KB) -
M3776AMFH-XXXGP (PDF:336KB) -