Renesas Virtual Power Lab

- パワーデバイス オンライン設計サポートツール -

Renesas VPは、IGBTとMOSFETの動作をシミュレーションするサイトです。

お客様の用途に応じた最適製品のご提案、評価のスピードアップをお手伝いいたします。

是非お役立てください。

Webシミュレータで設計負荷を軽減

~実装評価前に簡単動作確認、開発コスト、開発TAT短縮~

Renesas VPでできること

  • PFC(力率補正)回路、インバーター回路での動作波形や電源効率解析、ジャンクション温度の確認
  • ご指定の条件によるIGBT.MOSFETの電気的特性をデータシートと同じグラフで確認

こんな方におすすめです。

  • トポロジに最適なIGBTを見つけたい。
  • 動作波形、電源効率を好きな条件で確認したい。
  • 各種トポロジの動作原理の理解を深めたい。

Renesas VP ログイン >>

Renesas VPをご利用いただくときは、下記ブラウザでのご利用を推奨いたします。Internet Explorer10.0以上、最新のFirefox、最新のGoogle Chrome

Renesas VP

概要を動画でご紹介しています。

Renesas VPの概要を動画でご紹介しています。(2.21 min)

初めての方へ

Renesas VPのご利用にあたっては、My Renesasの登録が必要になります。

登録画面へはこちらからお進みください。

高圧大電流を扱うアプリは効率が命。最適なデバイスをシミュレーションで確認!

Application Designer


<対象製品> IGBT

Renesas VP/Application Designerでは、IGBTの代表的なアプリケーションである PFC(力率補正)回路、インバーター回路での動作波形や損失特性、さらにジャンクション温度の確認ができます。お客様のアプリケーションに最適なIGBTを簡単に選ぶことができます。

Renesas VP ログイン >>

Renesas VPをご利用いただくときは、下記ブラウザでのご利用を推奨いたします。Internet Explorer10.0以上、最新のFirefox、最新のGoogle Chrome

Application Designer

操作方法説明

Application Designerの操作方法説明を動画でご紹介しています。(4.24 min)

本ツールでできること

  • 電源動作にあった最適デバイスの選定
  • 各種トポロジによるスイッチング動作波形解析
  • 電源効率解析、CSVダウンロード
  • Renesas VP シミュレータ&回路ファイルのダウンロードによるオフラインシミュレーション
  • シミュレーション結果 PDFダウンロード

<対象トポロジ> PFC、Full Bridge, Half Bridge、Three Phase Inverter

*本シミュレーションによるデータはSPICEモデルによる参考値です。保証値ではございません。

自分好みのデータシートを作成!

Active Datasheet


<対象製品> IGBT・MOSFET

従来のデータシートは限定された条件、Active Data Sheetでは、お好きな条件で、電気的特性グラフを得ることが出来ます。もちろん、製品のSPICEMODELも簡単にダウンロードできます。

Renesas VP ログイン >>

Renesas VPをご利用いただくときは、下記ブラウザでのご利用を推奨いたします。Internet Explorer10.0以上、最新のFirefox、最新のGoogle Chrome

Active Data Sheet

操作方法説明

Active Data Sheetの操作方法説明を動画でご紹介しています。(2.14 min)

本ツールでできること

  • IGBT、パワーMOSFET 電気的特性の確認
  • SPICEMODEL ダウンロード
  • 異なるスイッチング周波数でのIGBTの許容電流をシミュレート
  • シミュレーション結果 PDFダウンロード

*本シミュレーションによるデータはSPICEモデルによる参考値です。保証値ではございません。

初めての方は、My Renesas登録をお願いします。

まずは登録


My Renesas へご登録いただくと、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

ご注意

  • Renesas VPとは、Renesas Virtual Power Lab.の略であり、パワーMOSFETとIGBTの動作をシミュレーションするサイトです。本サイトのご利用にはMy Renesasへのユーザー登録が必要です。
  • シミュレーション結果のグラフは、共通機能を備えたビューワーで拡大や移動、さらにマーカーによる数値読み取りが可能です。
  • 本シミュレータで使用する回路はあくまでも例であり、最適な接続例として提示するものではありません。
  • シミュレーション結果は、実際にお客様が使用する機器および使用条件での動作を保証するものではございません。ご使用条件との整合性をご確認の上でご利用ください。
  • 本シミュレータに起因する一切の損害などについては, 当社はその責任を負いません。
  • 本シミュレータは、予告なしに変更されることがあります。
  • 本シミュレータは、Microsoft Windows環境下で、Internet Explorer10.0以上、または最新のFirefox、最新のGoogle Chromeのいずれかでご覧いただくことを想定して作成していますが、この環境下であっても全てのページにおける正常な表示・動作を保証するものではありません。
  • 最新の製品ステータスは、ルネサスホームページにてご確認ください。
  • ご利用に関してご不明な点は、お問い合わせフォームの「技術関連」からお問い合わせください。