スイッチング電源回路のWebシミュレーションツールです。 電源回路のトポロジーを数多く用意しており、回路トポロジーごとに波形解析などの シミュレーション機能を提供しています。

当社SJ-MOSFET、IGBTなどを Web上でお試し頂けます。

パワーデバイス シュミレーションサイト PowerEsim へ 

PowerEsimでできること

Power Esimではアプリケーションから推奨デザインへ。デザイントポロジを選択して回路シミュレーションを実行できます。

アプリケーションや回路トポロジ名称から選択

1. 回路トポロジを選択する

2. 回路図で推奨製品を確認し、シミュレーションを実行する

パワーデバイス シュミレーションサイト PowerEsim へ

PowerEsim