パワーマネジメント

Renesasは、ワイヤレス充電アプリケーション向けのワイヤレス給電レシーバIC製品の業界リーダーです。認証取得済みの包括的な製品ポートフォリオにより、主要な規格・技術を幅広くサポートします。Renesasは、Qiに準拠したソリューションを提供し、次世代ポータブルデバイスとしてのニーズを満たします。非常に柔軟かつ高効率の小型設計を採用しているため、開発期間やバッテリ寿命、物理サイズが特に重視される多種多様なポータブルデバイスに適しています。主なターゲットアプリケーションは、スマートフォンやタブレット、その関連アクセサリです。ただし、ワイヤレス給電は、ほぼあらゆる市場分野のアプリケーションで非常に優れたメリットを実現します。

詳細はこちらワイヤレスバッテリ充電入門
Start now: 迅速なプロトタイプ作成を実現するリファレンスキット
ダウンロード: Wireless Power Products Overview (PDF)

Qi準拠ワイヤレス給電レシーバIC

RenesasのQi準拠ワイヤレス給電レシーバICを利用すると、機器メーカーは、あらゆるQi準拠充電装置に完全対応するポータブルデバイスを開発することができます。このデバイスは、共振タンクから受信したAC電力信号を、調整された5V出力電圧に変換することで機能します。この出力電圧は、モバイルシステムの電源として利用できます。最高の効率を実現するため、Renesasは、同期フルブリッジ整流器、高効率降圧コンバータ、制御回路を内蔵した小型ソリューションを提供しています。サイズを重視した超小型ワイヤレス給電レシーバICの場合、降圧コンバータの代わりに5V LDOを採用しており、プリント基板(PCB)での占有領域を最小限に抑えることができます。すべてのデバイスは、WPCのQi仕様に従い、最大5Wの出力電力を実現します。

ワイヤレス給電レシーバについて

ワイヤレス給電レシーバICは、大まかに言うと、受電コイルからAC電源を取り入れ、十分に調整されたDC電源電圧に変換し、システム内で利用できるようにするインテリジェントなデバイスです。ワイヤレス給電レシーバICは通常、フルブリッジ整流器、リニアまたはスイッチング電圧レギュレータ、ならびにワイヤレス給電規格に準拠する上で必要とされるすべての通信・制御回路を内蔵しています。

ビデオ&トレーニング

How to Use P9222-R EVB and GUI

This video provides a quick overview of how to setup and evaluate the P9222-R evaluation board, use the GUI, and customize a new design presented by Gopi Akkinepally, product marketing manager for Renesas Wireless Power products.

ニュース&ブログ

A True Wireless Charging Audio Experience ブログ 2019年10月1日

ツールとリソース