概要

説明

The ISL60002 FGA voltage references are very high precision analog voltage references fabricated using the Renesas proprietary Floating Gate Analog (FGA) technology and feature low supply voltage operation at ultra-low 350nA operating current. Additionally, the ISL60002 family features guaranteed initial accuracy as low as ±1. 0mV and 20ppm/°C temperature coefficient. The initial accuracy and temperature stability performance of the ISL60002 family, plus the low supply voltage and 350nA power consumption, eliminates the need to compromise thermal stability for reduced power consumption, making it an ideal companion to high resolution, low power data conversion systems. Special Note: Post-assembly x-ray inspection may lead to permanent changes in device output voltage and should be minimized or avoided.

特長

  • Reference voltages: 1.024V, 1.2V, 1.25V, 1.8V, 2.048V, 2.5V, 2.6V, 3.0V, and 3.3V
  • Absolute initial accuracy options: ±1.0mV, ±2.5mV, and ±5.0mV
  • Supply voltage range:
    • ISL60002-10, -11, -12, -18, -20, -25: 2.7V to 5.5V
    • ISL60002-26: 2.8V to 5.5V
    • ISL60002-30: 3.2V to 5.5V
    • ISL60002-33: 3.5V to 5.5V
  • Ultra-low supply current: 350nA typ
  • Low 20ppm/°C temperature coefficient
  • ISOURCE and ISINK = 7mA
  • ISOURCE and ISINK = 20mA for ISL60002-33 only
  • ESD protection: 5.5kV (Human Body Model)
  • Standard 3 Ld SOT-23 packaging
  • Operating temperature range:
    • ISL60002-10, -11, -12, -18, -20, -25, -26, -30: -40°C to +85°C
    • ISL60002-33: -40°C to +105°C
  • Pb-free (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • High resolution A/Ds and D/As
  • Digital meters
  • Bar code scanners

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート PDF 2.39 MB
カタログ PDF 5.40 MB 英語
カタログ PDF 5.63 MB 英語
Price Increase Notice PDF 208 KB
ガイド PDF 892 KB
製品変更通知 PDF 209 KB
製品変更通知 PDF 177 KB
製品変更通知 PDF 39 KB
アプリケーションノート PDF 421 KB
アプリケーションノート PDF 267 KB
その他資料 PDF 1.17 MB
アプリケーションノート PDF 1.39 MB
アプリケーションノート PDF 2.06 MB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 287 KB
15 items

設計・開発

モデル

サポート