概要

説明

The ISL21080 analog voltage references feature low supply voltage operation at ultra-low 310nA typical, 1.5μA maximum operating current. Additionally, the ISL21080 family features guaranteed initial accuracy as low as ±0.2% and 50ppm/°C temperature coefficient. These references are ideal for general-purpose portable applications to extend battery life at a lower cost. The ISL21080 is provided in the industry standard 3 Ld SOT-23 pinout. The ISL21080 output voltages can be used as precision voltage sources for voltage monitors, control loops, standby voltages for low power states for DSP, FPGA, Datapath controllers, microcontrollers, and other core voltages: 0.9V, 1.024V, 1.25V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, and 5.0V.

Special Note: Post-assembly X-ray inspection may lead to permanent changes in device output voltage and should be minimized or avoided.

特長

  • Reference output voltage: 0.900V, 1.024V, 1.250V, 1.500V, 2.048V, 2.500V, 3.000V, 3.300V, 4.096V, 5.000V
  • Initial accuracy:
    • ISL21080-09 and -10 ±0.7%
    • ISL21080-12 ±0.6%
    • ISL21080-15 ±0.5%
    • ISL21080-20 and -25 ±0.3%
    • ISL21080-30, -33, -41, and -50 ±0.2%
  • Input voltage range:
    • ISL21080-09 2.0V to 5.5V
    • ISL21080-10, -12, -15, -20 and -25. 2.7V to 5.5V
    • ISL21080-30 3.2V to 5.5V
    • ISL21080-33 3.5V to 5.5V
    • ISL21080-41. 4.5V to 8.0V
    • ISL21080-50 5.5V to 8.0V
  • Output voltage noise: 30μVP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Supply current: 1.5μA (max)
  • Tempco: 50ppm/°C
  • Output current capability: ±7mA
  • Operating temperature range: -40 °C to +85 °C
  • Package: 3 Ld SOT-23
  • Pb-Free (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Energy harvesting applications
  • Wireless sensor network applications
  • Low power voltage sources for controllers, FPGA, ASICs or logic
  • devices
  • Battery management/monitoring
  • Low power standby voltages
  • Portable Instrumentation
  • Consumer/medical electronics
  • Wearable electronics
  • Lower cost industrial and instrumentation
  • Power regulation circuits
  • Control loops and compensation networks
  • LED/Diode supply

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート PDF 1.24 MB
カタログ PDF 5.40 MB 英語
カタログ PDF 5.63 MB 英語
製品変更通知 PDF 209 KB
Product Advisory PDF 363 KB
Product Advisory PDF 240 KB
製品変更通知 PDF 177 KB
Product Advisory PDF 45 KB
アプリケーションノート PDF 421 KB
アプリケーションノート PDF 267 KB
アプリケーションノート PDF 1.39 MB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 287 KB
13 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日付
PCB設計ファイル ZIP 138 KB
1 item

ボード&キット

ボード&キット

モデル