The ISL21010 is a precision, low dropout micropower bandgap voltage reference in a space-saving SOT-23 package. It operates from a single 2. 2V to 5. 5V supply (minimum voltage is dependent on voltage option) and provides a ±0. 2% accurate reference. The ISL21010 provides up to 25mA output current sourcing with low 150mV dropout voltage. Output voltage options include 1. 024V, 1. 2V, 1. 5V, 2. 048V, 2. 5V, 3. 0V, 3. 3V, and 4. 096V. The low supply current and low dropout voltage combined with high accuracy make the ISL21010 ideal for precision battery powered applications.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 3.32 MB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 178 KB | |
Price Increase Notice | PDF 208 KB | |
Product Advisory | PDF 240 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.39 MB | |
アプリケーションノート | PDF 503 KB | |
アプリケーションノート | PDF 287 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。