画像

ルネサスは、高性能、高効率、使いやすさ、統合のしやすさ、一貫した信頼性を備えた電源管理システムを提供する、パワーマネジメントのリーダーです。 ルネサスのパワーマネジメントポートフォリオには、インフラ、モバイル、産業、車載、航空宇宙の各市場において、最も複雑な電源システム開発に対応する高入力電圧パワーマネジメントIC(PMIC)があります。
Function |
Outputs (#) |
Input Voltage Range (V) |
Parametric Applications |
Switching Regulators |
Switching Frequency (MHz) |
GPIOs (#) |
Comm. Interface |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Advanced Features |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||
Multiphase 20A Output Current | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 1 | 3 | I2C & SPI | 66 | BGA, WL-CSP | 20A quad phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.57V | ||
同期整流型降圧レギュレータ3個とLDOを搭載した、車載カメラシステム向けパワーマネジメントIC | 4 | 4 - 42 | Automotive Camera | 24 | SCQFN | ||||||
突入電流抑制・バックアップ電源内蔵、マルチチャネルのパワーマネジメントIC | 7-ch PMIC | 7 | 2.75 - 5.75 | 7 | 2 | 0 | I2C, SMBUS | 68 | VFQFPN | Battery backup capacitor, Inrush current control and more... |
|
Programmable Multi-Channel PMIC Solution for Intel Industrial SOCs | PMIC | 12 | 4.2 - 5.5 | 9 | 1 - 2 | 14 | DIF, I2C, SPI, SVID | 64 | VFQFPN | Integrated MCU, Intel VR13 Compliant, Programmable Sequencing and more... |
|
3つの同期整流型降圧レギュレータと1つのLDOを搭載した車載ASIL B PMIC | 1 | 4 - 42 | ADAS, Automotive HD Camera applications | I2C | 24 | SCQFN |
![]() |
車載用カメラアプリケーション向けに、ASIL Bに対応可能なパワーマネジメントIC「RAA271082」を発売 | ニュース | 2022年11月2日 |