パワーマネジメント

ルネサスの電源管理用IC (PMIC)は、ホストシステムの電源要件に関連するさまざまな機能を実行する集積回路です。PMICは、次の機能の組み合わせを内蔵しています:DC/DC変換、バッテリ充電、線形レギュレーション、電源シーケンシング、およびその他のシステム電源機能

ルネサスはシャントレギュレータ、ポイントオブロード(POL)コンバータ、力率補正(PFC)電源用IC、XScaleプロセッサ用マルチ出力コントローラ、三端子レギュレータをラインアップしています。弊社の超小型・高効率PMICはスマートフォン、タブレット、ソリッドステートドライブ、ネットワーク、ワイヤレスIoT機器など幅広い民生、産業、ネットワークアプリケーションに最適です。また、車載用TFT液晶ディスプレイ、ノートPC、タブレットなど幅広い自動車、民生、産業、ネットワークアプリケーションに適したPMIC ASSPを提供しています。ウェアラブルデバイスに適したワイヤレス充電ICもラインアップしています。

車載用途は、車載用パワーマネジメントページをご参照ください。

カテゴリ

Handheld Computing/Tablet Power Management ICs (PMICs)

Multi-channel PMICs for use in handheld computing and tablet applications

マルチチャンネル電源管理ソリューション(PMIC / PMU)

集積度の高いPMICソリューションおよび分散型電源管理ユニットソリューション

General Purpose Power Management ICs (PMICs)

ホストシステムの様々なパワー関連要件向け汎用PMIC

High Input Voltage Power Management ICs (PMICs)

High input voltage PMICs for today's most complex power system designs

Notebook Chipset Power Management ICs (PMICs)

Fully integrated PMICs for the portable computing market

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF645 KB
アプリケーションノート
PDF1022 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF1.09 MBEnglish
アプリケーションノート
PDF3.51 MBEnglish
カタログ
カタログ
PDF351 KB
その他資料
PDF366 KB
その他資料
PDF846 KB
ホワイトペーパー
 

ツールとリソース