画像

ルネサスのIGBTは、薄ウェハ技術により、低飽和・電圧特性と高速スイッチングの特性の両立を可能にしました。様々なアプリケーション用途に適した製品シリーズを揃え、あらゆる電力損失の低減に貢献します。インバータ用IGBT、PFC用IGBT、IH用IGBTを提供しています。
[注意]弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。必ずご一読下さい。
UPS/産業インバータ向け650V/1250V製品、風力発電/太陽光インバータ向け1800V製品、エアコン/IH向け650V製品など、耐圧別の製品展開とアプリケーションに応じたデザイン・トポロジを提供します。
負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。推奨周波数1kHz~50kHzで、UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化。推奨周波数100Hz~100kHzで、PFC、UPS、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
Renesas IGBT products Line-up