高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化

  • PFC向けの製品です
  • 推奨周波数:100Hz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。
必ずご一読下さい。

世代 Vces
(V)
シリーズ 回路方式 特長 推奨 周波数 tsc 外形
G7H 650 65T5x シリーズ 部分スイッチPFC向け 超低VCE(sat) 100Hz~ - TO-3PFP
G7H 650 65T4x シリーズ フルスイッチPFC向け 高速スイッチング
低Vce(sat)
20kHz~ - TO-247A
TO-3PFM
G7H 650 65T0xシリーズ ブリッジレスPFC向け 高速スイッチング
低Vce(sat)
20kHz~
40kHz
- TO-3PFP
G6H 600 60Fx シリーズ 部分スイッチPFC向け 低VCE(sat) 10kHz~
35kHz
- TO-3P
TO-3PFM
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T4xシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Dxシリーズ 部分スイッチPFC向け 低VCE(sat) 10kHz~
20kHz
≧3us TO-3P
TO-3PFM
TO-247
TO-220FL
TO-220FP
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T4xシリーズの採用をご検討ください。

Product Features

主用途 回路 方式 PKG 負荷 短絡 電流 定格 特性 ダイオード 製品シリーズ
普及モデル 部分 スイッチ TO-3PF
(TO-3PF)
不要 25- 30A 超低VCE(sat)
周波数>100Hz
不要 G7H T5シリーズ
30A: RJP65T54DPM
中級~高級 モデル フル スイッチ TO-247
(TO-3PFM)
不要 20- 45A 超高速ターンオフ
周波数>20kHz
不要 G7H T4シリーズ
20A: RJP65T43DPM
40A: RJH65T46DPQ
45A: RJH65T47DPQ
ブリッジレス TO-3PFP 不要 30A 低VCE(sat)
周波数20kHz~40kHz
必要 G7H T0シリーズ
30A: RJH65T04BDPM-A0
画像
  部分スイッチ フルスイッチ
構成コスト ○やや安価 △やや高価
リアクトル △やや大きい ◎小さい
力率
効率
発生ノイズ ○小さい △やや大きい

 

部分スイッチPFC向けIGBT

超低損失(導通損失)IGBTチップを絶縁型フルモールド外形に搭載

特長

  • 低損失 VCE(sat)=1.35V(typ)*1

 他社比較:VCE(sat) -0.15 V(typ)

  • 高電流耐量 Icp=200A

アプリケーション例)エアコン室外機

画像
アプリケーション例)エアコン室外機

Competitive Comparison - Partial Switching PFC

Part Number VCES
[V]
VGES
[V]
IC [A] IC(peak)

VCE(sat)

[V]
*1参照
Tj max
[℃]
Package
25℃ 100℃ [A]
RJP65T54DPM 650 ±30 60 30 200 1.35
(30A)
175 TO-3PF
(絶縁)
他社IGBT 600 ±20 80 40 100 1.5
(30A)
175 TO-247
(非絶縁)

*1 低VCE(sat)による低損失

画像
画像

導入メリット

絶縁シート削減

  • 絶縁シート削減で組立コスト削減
  • 絶縁性向上、シート破損などのリスクなくなる

フルスイッチPFC向けIGBT

高速スイッチング特性にて低損失(高効率)を実現可能

特長

  • VCES=650V
  • 低ノイズ&高速スイッチング
画像
フルスイッチ方式PFC回路

Competitive Comparison - Full Switching PFC

Part Number VCES
[V]
VGES
[V]
IC [A] VCE(sat)
[V]
Tj max
[℃]
Package
25℃ 100℃
RJP65T43DPM 650 ±30 40 20 1.8
(20A)
175 TO-3PFM
(絶縁)
RJH65T46DPQ-A0 650 ±30 80 40 1.8
(40A)
175 TO-247
(非絶縁)
RJH65T47DPQ-A0 650 ±30 90 45 1.8
(45A)
175 TO-247
(非絶縁)
B社IGBT 650 ±20 80 40 1.9
(40A)
175 TO-3PN
(非絶縁)

*: 開発中/企画中の製品については予告なしに規格の変更、あるいは製品化を中止する場合があります。

 サンプル日程は弊社営業窓口にお問い合わせください。

フルスイッチPFC向けIGBTアプリケーションでの他社性能比較

画像
PFCインターリーブ評価ボード

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 1.92 MB
アプリケーションノート PDF 655 KB 英語
アプリケーションノート PDF 1.23 MB 英語
アプリケーションノート PDF 1.16 MB 英語
4 items
IGBT Products

Renesas IGBT products Line-up