高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化
- PFC向けの製品です
- 推奨周波数:100Hz~100kHz
- 負荷短絡保証:なし
[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。
必ずご一読下さい。
世代 | Vces (V) |
シリーズ | 回路方式 | 特長 | 推奨 周波数 | tsc | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7H | 650 | 65T5x シリーズ | 部分スイッチPFC向け | 超低VCE(sat) | 100Hz~ | - | TO-3PFP |
G7H | 650 | 65T4x シリーズ | フルスイッチPFC向け | 高速スイッチング 低Vce(sat) |
20kHz~ | - | TO-247A TO-3PFM |
G7H | 650 | 65T0xシリーズ | ブリッジレスPFC向け | 高速スイッチング 低Vce(sat) |
20kHz~ 40kHz |
- | TO-3PFP |
G6H | 600 | 60Fx シリーズ | 部分スイッチPFC向け | 低VCE(sat) | 10kHz~ 35kHz |
- | TO-3P TO-3PFM |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T4xシリーズの採用をご検討ください。 | |||||||
G6H | 600 | 60Dxシリーズ | 部分スイッチPFC向け | 低VCE(sat) | 10kHz~ 20kHz |
≧3us | TO-3P TO-3PFM TO-247 TO-220FL TO-220FP |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T4xシリーズの採用をご検討ください。 |
Product Features
主用途 | 回路 方式 | PKG | 負荷 短絡 | 電流 定格 | 特性 | ダイオード | 製品シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普及モデル | 部分 スイッチ | TO-3PF (TO-3PF) |
不要 | 25- 30A | 超低VCE(sat) 周波数>100Hz |
不要 | G7H T5シリーズ 30A: RJP65T54DPM |
中級~高級 モデル | フル スイッチ | TO-247 (TO-3PFM) |
不要 | 20- 45A | 超高速ターンオフ 周波数>20kHz |
不要 | G7H T4シリーズ 20A: RJP65T43DPM 40A: RJH65T46DPQ 45A: RJH65T47DPQ |
ブリッジレス | TO-3PFP | 不要 | 30A | 低VCE(sat) 周波数20kHz~40kHz |
必要 | G7H T0シリーズ 30A: RJH65T04BDPM-A0 |
部分スイッチPFC向けIGBT
超低損失(導通損失)IGBTチップを絶縁型フルモールド外形に搭載
特長
- 低損失 VCE(sat)=1.35V(typ)*1
他社比較:VCE(sat) -0.15 V(typ)
- 高電流耐量 Icp=200A
アプリケーション例)エアコン室外機
画像

Competitive Comparison - Partial Switching PFC
Part Number | VCES [V] |
VGES [V] |
IC [A] | IC(peak) |
VCE(sat) [V]*1参照 |
Tj max [℃] |
Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25℃ | 100℃ | [A] | ||||||
RJP65T54DPM | 650 | ±30 | 60 | 30 | 200 | 1.35 (30A) |
175 | TO-3PF (絶縁) |
他社IGBT | 600 | ±20 | 80 | 40 | 100 | 1.5 (30A) |
175 | TO-247 (非絶縁) |
*1 低VCE(sat)による低損失
導入メリット
絶縁シート削減
- 絶縁シート削減で組立コスト削減
- 絶縁性向上、シート破損などのリスクなくなる
フルスイッチPFC向けIGBT
高速スイッチング特性にて低損失(高効率)を実現可能
特長
- VCES=650V
- 低ノイズ&高速スイッチング
画像

Competitive Comparison - Full Switching PFC
Part Number | VCES [V] |
VGES [V] |
IC [A] | VCE(sat) [V] |
Tj max [℃] |
Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25℃ | 100℃ | ||||||
RJP65T43DPM | 650 | ±30 | 40 | 20 | 1.8 (20A) |
175 | TO-3PFM (絶縁) |
RJH65T46DPQ-A0 | 650 | ±30 | 80 | 40 | 1.8 (40A) |
175 | TO-247 (非絶縁) |
RJH65T47DPQ-A0 | 650 | ±30 | 90 | 45 | 1.8 (45A) |
175 | TO-247 (非絶縁) |
B社IGBT | 650 | ±20 | 80 | 40 | 1.9 (40A) |
175 | TO-3PN (非絶縁) |
*: 開発中/企画中の製品については予告なしに規格の変更、あるいは製品化を中止する場合があります。
サンプル日程は弊社営業窓口にお問い合わせください。
フルスイッチPFC向けIGBTアプリケーションでの他社性能比較
画像