画像
負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。
[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。
必ずご一読下さい。
世代 | Vces (V) |
シリーズ | 特長 | 推奨周波数 | tsc | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|
G8H | 650 | RBNxxH65T1シリーズ | 高速スイッチング 低Vce(sat) |
10kHz~100kHz | - | TO-247 |
G7H | 650 | 65Sxシリーズ | 低Vce(sat) | 1kHz~5kHz | ≧10μs | Wafer |
G7H | 650 | 65M0xシリーズ | 低Vce(sat) | 5kHz~15kHz | ≧5μs | Wafer |
G7H | 650 | 65Dxxシリーズ | 低Vce(sat) | 10kHz~20kHz | ≧3μs | Wafer TO-247 |
G7H | 650 | 65T4xシリーズ | 高速スイッチング | 10kHz~100kHz | - | TO-247A TO3PFM |
G6H | 600 | 60Mxシリーズ | 低Vce(sat) | 5kHz~15kHz | ≧5us | TO-247 TO-220FL LDPAK-S |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65M0xシリーズの採用をご検討ください。 | ||||||
G6H | 600 | 60Dxシリーズ | 低Vce(sat) | 10kHz~20kHz | ≧3us | TO-3P TO-3PFM TO-247 TO-220FL TO-220FP LDPAK-S |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65Dxxシリーズの採用をご検討ください。 | ||||||
G6H | 600 | 60Vxシリーズ | 低Vce(sat) | 10kHz~20kHz | ≧3us | TO-220FL LDPAK |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65Dxxシリーズの採用をご検討ください。 | ||||||
G6H | 600 | 60Fxシリーズ | 低Vce(sat) | 10kHz~35kHz | - | TO-3P TO-3PFM TO-247A LDPAK-S |
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T4xシリーズの採用をご検討ください。 |
世代 | Vces (V) |
シリーズ | 特長 | 推奨周波数 | tsc | 外形 |
---|---|---|---|---|---|---|
G8H | 1250 | RBNxxH125S1シリーズ | 高速スイッチング 低Vce(sat) |
10kHz~50kHz | ≧10us | TO-247 TO-247plus |
G7H | 1250 | 1CSxxシリーズ | 低VCE(sat) | 1kHz~5kHz | ≧10us | Wafer |
G6H | 1200 | 1CMxシリーズ | 低VCE(sat) | 5kHz~15kHz | ≧5us | TO-247 |
本シリーズは新規設計を推奨していません。1CSxxシリーズの採用をご検討ください。 | ||||||
G6H | 1200 | 1CVxシリーズ | 低VCE(sat) | 10kHz~20kHz | ≧3us | TO-3P TO-247 |
本シリーズは新規設計を推奨していません。RBNxxH125S1シリーズの採用をご検討ください。 |
Part Number | VCES [V] |
VGES [V] |
IC [A] | VCE(sat) [V] |
Tsc [s] |
Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 °C | 100 °C | ||||||
RBN40H65T1FPQ-A0 | 650 | ±30 | 80 | 40 | 1.5 (40A) |
— | TO-247 (非絶縁) |
RBN50H65T1FPQ-A0 | 650 | ±30 | 100 | 50 | 1.5 (50A) |
— | TO-247 (非絶縁) |
RBN75H65T1FPQ-A0 | 650 | ±30 | 150 | 75 | 1.5 (75A) |
— | TO-247 (非絶縁) |
RBN25H125S1FPQ-A0 | 1250 | ±30 | 50 | 25 | 2.1 (25A) |
10µs | TO-247 (非絶縁) |
RBN40H125S1FPQ-A0 | 1250 | ±30 | 80 | 40 | 2.1 (40A) |
10µs | TO-247 (非絶縁) |
RBN75H125S1FP4-A0 | 1250 | ±30 | 150 | 75 | 2.1 (75A) |
10µs | TO-247Plus (非絶縁) |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
アプリケーションノート | PDF 655 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.23 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.16 MB 英語 | |
4 items
|
Renesas IGBT products Line-up