画像

ルネサスのトランジスタは、大電流用途、増幅用途などさまざまなアプリケーションに対応し、お客様のシステムを支えます。 小型、薄型、超小型パッケージから、ハイパワーパッケージまで豊富なラインアップがございます。ベース、およびベース - エミッタ間に抵抗を内蔵しているため、実装面積の低減や部品点数の削減を可能にします。高温(175℃対応)、大電力、低Vce(sat)を特長とした製品を展開しています。
[注意]弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。必ずご一読下さい。