A buck-boost converter generates an output voltage either greater or less than the input voltage. The advantage of using a buck-boost solution is regulating the output voltage over the full power source voltage range. Buck-boost converter solutions usually have lower efficiency and a larger footprint than buck converter solutions.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
新型USB-C コンボ・バックブースト・バッテリチャージャを使用したモバイル・コンピュータのシステム性能の最適化 English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 662 KB
真のバックブースト・コントローラを使うことで、堅牢なバッテリ・バックアップ・システムで最大効率99%が達成可能です English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 782 KB
Understanding USB-C Buck-Boost Battery Charging 简体中文 ホワイトペーパー PDF 439 KB
Preventing Subsystem Brownouts in Mobile Devices 简体中文 ホワイトペーパー PDF 572 KB
モバイル機器の電池寿命を延ばす方法 English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 525 KB
A Smarter Way to Power Wearable Devices 简体中文 ホワイトペーパー PDF 576 KB
AN1254: A Novel Approach to Creating a High-Efficiency, Simple Buck-Boost Converter アプリケーションノート PDF 75 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付
40V Multi-Output Isolated Topologies 基本ページ 2020年4月10日
Pulse Width Modulation 基本ページ 2020年4月10日
Linear vs. Switching Regulators 基本ページ 2020年3月31日