A buck converter, also known as a step-down converter, is a DC/DC power converter that provides voltage step down and current step up. The converter reduces the voltage when the power source has a higher voltage than Vin. A buck converter generally provides the most efficient solution with the smallest external components.

Unsure if a low powered linear regulator or highly efficient switching regulator is a better option for your design? Learn more about Linear vs. Switching Regulators.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Doing More with Buck Regulator ICs ホワイトペーパー PDF 1.07 MB
How to Improve DC/DC Converter Performance with Phase Shifting Time Delay ホワイトペーパー PDF 531 KB
How to Reconfigure a Buck Converter for Multiple Outputs ホワイトペーパー PDF 468 KB
How to Configure the Tracking and Power Sequencing of FPGAs ホワイトペーパー PDF 526 KB
How to Select a PWM Controller for Narrow On-Time Buck Conversion 简体中文 ホワイトペーパー PDF 322 KB
How to Protect Buck Regulators from Overcurrent Damage ホワイトペーパー PDF 378 KB
How to Charge Supercapacitor Banks for Energy Storage 简体中文 ホワイトペーパー PDF 431 KB
AN1663: Designing a Buck Converter アプリケーションノート PDF 279 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付 降順で並び替え
Linear vs. Switching Regulators 基本ページ 2020年3月30日
Pulse Width Modulation 基本ページ 2020年4月9日
40V Multi-Output Isolated Topologies 基本ページ 2020年4月9日
How to Charge Supercapacitor Banks 基本ページ 2020年4月10日
5V Synchronous Buck Regulators 基本ページ 2020年4月10日