ルネサスの力率補正(PFC)コントローラファミリは、ブーストトポロジを採用し、最大2kWまでのユニバーサルライン入力AC/DC電源システムに適しています。 これらのPFCコントローラICは、連続導通モード(CCM)で動作し、外付け部品の省スペース化により、性能を犠牲にすることなく低コスト設計が可能です。

ファミリバリュー

  • 独自のネガティブキャパシタンス技術を採用
  • 高い軽負荷性能(力率、THD、効率)
  • 周波数ジッタリング(低EMI)
  • インテリジェントスキップモード
  • 広範な保護

アプリケーション

  • デスクトップパソコン用AC/DCアダプタ
  • ノートPC用AC/DCアダプタ
  • テレビ用AC/DC電源
  • AC/DCブリックコンバータ

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 1.29 MB
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 253 KB 英語
ガイド PDF 610 KB
ガイド PDF 481 KB
マニュアル-開発ツール PDF 744 KB
マニュアル-開発ツール PDF 562 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
7 items