Renesas' power factor correction (PFC) controller family uses boost topology and is suitable for AC/DC power systems, up to 2kW and over the universal line input. These PFC controller ICs operate in continuous conduction mode (CCM), and the small external components result in a low cost design without sacrificing performance.

Family Values

  • Uses proprietary negative capacitance technology
  • Best light load performance (power factor, THD, efficiency)
  • Frequency jittering (lower EMI)
  • Intelligent skip mode
  • Extensive protection

Applications

  • Desktop Computer AC/DC Adaptor
  • Laptop Computer AC/DC Adaptor
  • TV AC/DC Power Supply
  • AC/DC Brick Converters

ドキュメント

タイトル 分類 降順で並び替え 日付
PDF509 KB
アプリケーションノート
PDF397 KB
アプリケーションノート
PDF610 KB
ガイド
PDF481 KB
ガイド
PDF744 KB
マニュアル-開発ツール
PDF562 KB
マニュアル-開発ツール
PDF253 KBEnglish
製品変更通知

ダウンロード

タイトル 分類 降順で並び替え 日付
XLSX1.29 MB
ソフトウェア/ツール-その他