ルネサスの非絶縁型AC/DC降圧コンバータファミリは汎用入力AC/DCスイッチング降圧レギュレータで、最大出力電力8Wを供給する700VのMOSFETを内蔵、3.3Vの低電圧出力が可能であること、複数パッケージのオプションを特長としています。 また、ユニークなコンスタント・オフタイム制御方式も特長で、超低スタンバイ電力、低EMI、可聴ノイズなしを達成するために役立ちます。 この製品ファミリは二次側フィードバックの絶縁型フライバックトポロジーもサポートします。

非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリ

非絶縁型700V耐圧 降圧レギュレータ RAA2230xxファミリは、超低消費電力、優れているノイズとEMI抑制、そしてシステム全体のコスト削減を実現し、センサシステム、家電、メータ、産業制御などの幅広いアプリケーションで使用されています。

ニュース&ブログ